Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
No Filter available
No Filter available
34923T
유연한 이산 외부 배선 연결 방법을 제공합니다; 나사형 연결을 사용한 탈부착
키사이트 34923T는 34923A 40/80채널 리드 멀티플렉서용 터미널 블록입니다. 이 터미널 블록은 이산 배선에 사용됩니다. 지원되는 일반적인 와이어 크기는 연결이 100개 이하인 경우 최대 20 AWG, 100개 이상인 경우 24 AWG입니다. 다음 두 터미널 블록은 34923A 모듈에 대한 배선 연결을 활용할 수 있습니다.
34923T는 유연한 외부 배선 연결 방법을 제공하는 나사형 연결이 특징인 탈부착식 터미널 블록입니다.
자세한 정보가 필요하면 키사이트 다기능 스위치/측정 메인프레임 및 모듈을 방문하십시오
34934T
별도 배선에 사용되는 이 터미널 블록은 최대 20 AWG 와이어 크기(일반적인 경우) 또는 24 AWG(144개 라인이 모두 사용될 경우)를 지원합니다.
별도 배선에 사용되는 이 터미널 블록은 최대 20 AWG 와이어 크기(일반적인 경우) 또는 24 AWG(144개 라인이 모두 사용될 경우)를 지원합니다.
34934C
D-Sub 커넥터에 대한 행열 배선을 위한 유연한 옵션을 제공합니다.
이 구성 블록은 D-Sub 커넥터에 대한 행열 배선을 위한 유연한 옵션을 제공합니다.
34933T
유연한 이산 외부 배선 연결 방법을 제공합니다; 나사형 연결을 사용한 탈부착.
키사이트 34933T는 별도 배선에 사용되는 34933A 4x8 매트릭스 및 L4433A 4x8 매트릭스용 터미널 블록입니다. 지원되는 일반적인 와이어 크기는 연결이 100개 이하인 경우 최대 20 AWG, 100개 이상인 경우 24 AWG입니다. 다음 두 개의 터미널 블록은 34933A 모듈 및 L4433A 장비에 대한 배선 연결을 활용합니다.
34933T는 유연한 외부 배선 연결 방법을 제공하는 탈착식 터미널 블록입니다.
34924T
유연한 이산 외부 배선 연결 방법을 제공합니다; 나사형 연결을 사용한 탈부착.
키사이트 34924T는 이산 배선에 사용되는 34924A 70채널 리드(reed) 멀티플렉서용 터미널 블록입니다. 지원되는 와이어 크기는 연결이 100개 이하인 경우 최대 20 AWG, 100개 이상인 경우 24 AWG입니다. 두 개의 터미널 블록 옵션이 34924A 모듈에 대한 배선 연결을 활용합니다.
34924T는 유연한 외부 배선 연결 방법을 제공하는 탈부착식 터미널 블록입니다.
34925T
유연한 이산 외부 배선 연결 방법을 제공합니다; 나사형 연결을 사용한 탈부착.
키사이트 34925T는 이산 배선에 사용되는 34925A 40/80채널 FET 멀티플렉서용 터미널 블록입니다. 지원되는 와이어 크기는 연결이 100개 이하인 경우 최대 20 AWG, 100개 이상인 경우 24 AWG입니다. 두 개의 터미널 블록 옵션이 34925A 모듈에 대한 배선 연결을 활용합니다.
34925T는 유연한 외부 배선 연결 방법을 제공하는 탈부착식 터미널 블록입니다.
34922T
유연한 이산 외부 배선 연결 방법을 제공합니다; 나사형 연결을 사용한 탈부착
키사이트 34922T는 이산 배선에 사용되는 34922A 70채널 전기자 멀티플렉서용 터미널 블록입니다. 지원되는 와이어 크기는 연결이 100개 이하인 경우 최대 20 AWG, 100개 이상인 경우 24 AWG입니다. 두 개의 터미널 블록 옵션이 34922A 모듈에 대한 배선 연결을 활용합니다.
34922T는 유연한 외부 배선 연결 방법을 제공하는 탈부착식 터미널 블록입니다.
34950T
키사이트 L4450A 64비트 디지털 I/O용 터미널 블록에 이산 배선을 쉽게 연결할 수 있습니다.
키사이트의 34950A 및 L4450A 64비트 디지털 I/O와 함께 이산 배선에 키사이트 34950T 터미널 블록을 사용할 수 있습니다. 지원되는 일반적인 와이어 크기는 연결이 100개 이하인 경우 최대 20 AWG, 100개 이상인 경우 24 AWG입니다. 34950T는 유연한 외부 배선 연결 방법을 제공하는 나사형 연결이 특징인 탈부착식 터미널 블록입니다.
34939T
이산 배선을 위한 34939A 64채널 폼 A 스위치용 키사이트의 34939T 터미널 블록.
이 터미널 블록은 이산 배선에 사용됩니다. 완전 로드된 터미널 블록이 지원하는 와이어 크기는 일반적으로 20 AWG, 최대 18 AWG입니다. 이 터미널 블록은 스크류 터미널 연결을 갖습니다.
34951T
유연한 이산 외부 배선 연결 방법을 제공합니다; 나사형 연결을 사용한 탈부착.
키사이트의 34950A 및 L4450A 4채널 격리 D / A 변환기와 함께 이산 배선에 키사이트 34951T 터미널 블록을 사용할 수 있습니다. 지원되는 일반적인 와이어 크기는 연결이 100개 이하인 경우 최대 20 AWG, 100개 이상인 경우 24 AWG입니다. 34951T는 유연한 외부 배선 연결 방법을 제공하는 나사형 연결이 특징인 탈부착식 터미널 블록입니다.
34932T
유연한 이산 외부 배선 연결 방법을 제공합니다; 나사형 연결을 사용한 탈부착
키사이트 34932T는 34932A 이중 4x16 전기자 매트릭스용 터미널 블록입니다. 이 터미널 블록은 이산 배선에 사용됩니다. 지원되는 일반적인 와이어 크기는 연결이 100개 이하인 경우 최대 20 AWG, 100개 이상인 경우 24 AWG입니다. 34932T는 유연한 외부 배선 연결 방법을 제공하는 나사형 연결이 특징인 탈부착식 터미널 블록입니다.
자세한 정보가 필요하면 키사이트 다기능 스위치/측정 메인프레임 및 모듈을 방문하십시오
34938T
유연한 이산 외부 배선 연결 방법을 제공합니다; 나사형 연결을 사용한 탈부착
키사이트 34938A 20채널 5암페어 폼 A 스위치를 위한 키사이트의 34938T 터미널 블록을 이산 배선에 사용할 수 있습니다. 지원되는 일반적인 와이어 크기는 연결이 100개 이하인 경우 최대 20 AWG, 100개 이상인 경우 24 AWG입니다. 34938T는 유연한 외부 배선 연결 방법을 제공하는 나사형 연결이 특징인 탈부착식 터미널 블록입니다.