お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
34171B デジタルマルチメータ用入力ターミナルブロック
この2個セットのコネクタを使用して、ワイヤーをDMMの5個すべての入力端子に接続する便利で高い信頼性を実現
この2個セットのコネクタを使用して、ワイヤーをDMMの5個すべての入力端子に接続する便利で高い信頼性を実現
ハイライト
デジタル・マルチメータ用34171B ターミナル・コネクタは、ワイヤを5つのターミナルにつなぐ、便利で高い信頼性を実現しました。(数量2個) ターミナルは、低温度銅合金で作られ、材料不均一による温度誘発電圧を最初にします。温度オフセット電圧を最小にするために、全てのコネクタが同じゲージの板状でない銅線が使われています。
34171B ターミナル・コネクタはデジタル・マルチメータ(34460A,34461A,34410A, 34411A, 34401A)や高性能システム・デジタル・マルチメータ(L4411A)に使用できます。
- ワイヤサイズ;18ゲージ 若しくは それより小さいものを推奨
- ワイヤタイプ;板状でない銅線
- 最大電圧;1000V
- ターミナル;低温度銅合金
- 終端;5個のバナナプラグ
- 安全性;IEC 1010-2-031に適合
- 数量;2個
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。