O que você está procurando?
34171B Input Terminal Block for Digital Multimeters
Use this set of two connectors for a convenient and reliable way to connect wires to all five input terminals on your DMM
A partir de
Use this set of two connectors for a convenient and reliable way to connect wires to all five input terminals on your DMM
HIGHLIGHTS
- Tamanho de fio: recomendado calibre 18 ou menor
- Tipo de fio: recomendado cobre não chapeado
- Tensão máxima: 1000 V
- Terminais: ligas metálicas de cobre com baixo ruído térmico
- Terminação: cinco plugues banana revestidos
- Segurança: atende ou excede IEC 1010-2-031
- Quantidade: 2
O bloco conector de terminais de entrada 34171B para multímetros digitais é um conjunto de dois conectores convenientes e confiáveis para conectar fios a todos os cinco terminais de entrada. Os terminais são feitos de ligas metálicas de cobre com baixo ruído térmico, minimizando as tensões induzidas termalmente, causadas pelos diferentes metais. Para minimizar o offset térmico das tensões, utilize fios de cobre não chapeados e do mesmo calibre para todas as conexões.
O 34171B da Keysight é compatível com os multímetros digitais 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A e L4411A da Keysight.
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?