Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
ラボで後処理スペクトラム管理ソフトウェアを使用して干渉を特定します。
このセレクタツールを使用して、航空宇宙・防衛分野のATE要件に最適な電源を迅速に特定してください。
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
トレードインで、より高速なデジタル検証を低コストで実現します。
データセンターインフラストラクチャのあらゆる部分をエミュレートします。あらゆるものをエミュレート。すべてを最適化。
25種類以上のXシリーズアプリケーションを使用して、ワイヤレス、航空宇宙/防衛、EMI、位相ノイズの各分野で信号の解析、復調、トラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最新の製造向けに設計された堅牢なインラインおよびオフラインICTにより、高速かつ正確なボードレベルテストを実現します。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
追跡。発見。パーソナライズ。 すべてを1か所で。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
セシウムアストロ
この成功事例では、CesiumAstro社がKeysight社と提携し、拡張性の高いSATCOMソフトウェアを用いて自社の宇宙システムの宇宙環境適合性評価を行い、データおよび結果の自動処理を実現しています。
周辺機器インターコネクト・エクスプレス (PCIe®)
キーサイトのPCI Express (PCIe) テストソリューションは、物理層からプロトコル層まで、あらゆるデータ速度でのPCIeテストと設計のシミュレーション、特性評価、検証に役立ちます。
1.6Tへの道筋
レーンあたり112 Gbps、224 Gbps、および448 Gbpsでの光および電気の検証と適合性テストに対応する、キーサイトの包括的なマルチプラットフォームソリューションをご覧ください。
パルス振幅変調(PAM)
400ギガビットイーサネット(GE)規格では、シリアル400GEデータセンターインターフェースの実装として推奨される方式として、4レベルPAM(PAM4)マルチレベル信号伝送を定義している。
ユニバーサル・シリアル・バス (USB)
キーサイトのソリューションは、USB標準に準拠してUSBインターフェースを徹底的にテストし、デバイスの相互運用性を確保するのに役立ちます。
フェーズドアレイアンテナの設計と試験
KaおよびKu周波数帯での運用要件はフェイズドアレイのビームフォーミングとステアリング能力に依存している。エンジニアは 設計とテスト・サイクル・タイムを最適化し、拡大する市場における大量生産の要求に応え最適化しなければなりません。フェーズドアレイシステムは非常に複雑で、システム統合が進んでいるため シミュレーションとテストには多くの課題があります。キーサイトのソリューション は、フェーズドアレイのワークフロー全体をカバーし、エンジニアが設計とテストのプロセスを合理化できるよう支援します。
HPE ジュニパー
この成功事例では、HPE Juniper NetworkingがKeysightと提携し、AIネイティブのテストツールを活用して、AI対応インフラのテスト、最適化、導入を行っています。
ノキア・ベル研究所
この成功事例では、ノキア・ベル研究所とキーサイトが、100 kmの光ファイバー回線上で260 GBaudのコヒーレントデータ伝送という画期的な成果を達成しました。
NTTとルメンタム
この成功事例において、キーサイト、NTTイノベーティブデバイス、およびルメンタムは、PAM4方式による448G信号伝送を実証し、次世代3.2T技術の研究および実用化に向けた現実的な道筋を確立しました。
NIO
この成功事例では、NIOがキーサイトの「Eggplant Functional」ソリューションを活用した自動テストを導入し、研究開発プロセスのテスト品質の向上と効率化を実現しています。
量子 the Possibilities
量子科学はもはやニッチな研究分野ではありません。困難な問題を解決するためにこの技術の可能性を活用すべく、世界中で何十億ドルもの資金が投資されています。お客様を支援するために、当社は大規模な量子システムの設計に焦点を当てたコースと、最も一般的な問題を解決するソリューションを作成しました。
AIネットワークの未来:3.2Tそしてその先へ
3.2Tイーサネットでは、各光レーンが448Gを伝送する必要があります。キーサイト、NTTイノベーティブデバイス、およびLumentumは、PAM4がさらに進化し、224 GBaudで448G光伝送を実現できることを証明しました。
量子
量子 、コンピューティング、通信、センシングなどの応用分野における画期的な進展を実現する手段を提供する。
Ethernet
イーサネット・デバイスの製品ライフサイクル全体にわたってテストを実施し、業界標準で定められた厳格な仕様を満たしていることを確認します。詳細はこちら!
WLANインフラストラクチャテスト
キーサイトのテストソリューションでWLANインフラストラクチャを最適化します。堅牢なネットワークパフォーマンスと信頼性を確保します。今すぐ高度なテストツールをご覧ください。
モバイル産業プロセッサインターフェース®(MIPI®)
キーサイトは、MIPI規格に準拠したすべての主要な測定パラメータをテストし、モバイルデバイスの性能を確保するのに役立ちます。
高精細マルチメディアインターフェース (HDMI)
HDMI製品は世界標準に基づいてテストおよび検証される必要があり、キーサイトはHDMIデバイスの相互運用性とコンプライアンスを確保するのに役立ちます。
4G LTE
キーサイトの包括的なソリューションにより、4G LTEコンポーネント、チップセット、デバイス、ネットワーク機器、およびネットワークの性能を最大化します。
バックライト設計の自動最適化ツールの紹介
昨今のディスプレイはスマートフォン向けから自動車のメーターなど平面だけでなく、湾曲したものや多角形なディスプレイまで様々です。これらを均一に発光させるにはシミュレーションの活用が欠かせません。実際、バックライト設計において導光板内の光抽出パターン設計は、照明の均一性を左右する重要かつ難易度の高い工程です。
教育・指導ソリューション
工学教育ラボの設置には、知識と計画が必要です。教育ソリューションは、お客様のために機能すべきであり、その逆ではありません。キーサイトの教育ソリューション、ラボ機器、コースウェアの詳細をご覧ください。
何をお探しですか?