何をお探しですか?
ムーアの法則の終焉が近づくにつれて、量子技術はコンピューティングにおけるブレークスルーを達成する手段を提供します。重ね合わせとエンタングルメントの独自の特性により、コンピューティング、通信、センシングといった量子アプリケーションにおいて、これまで想像もできなかった性能が実現可能になります。量子研究が物理学と数学の新たな段階に入る中で、エンジニアリングを活用して実際のシステムを構築できます。
キーサイトの量子ソリューションについて学ぶ
量子
量子コンピューティングは、量子重ね合わせとエンタングルメントの特性を利用して、これまで解決不可能だった問題を解決します。キーサイトのキュービット制御ソリューションと高精度測定器は、研究者が優れたシステムを設計し、スケールアップすることを可能にします。
量子ビットの種類
捕捉イオン、超伝導回路、シリコンスピンなど、多くの量子力学的プラットフォームは、量子2準位系、すなわちキュービットを物理的に実現できます。キーサイトの幅広いソリューションポートフォリオには、主要なキュービット技術向けの制御および測定ソリューションが含まれています。
- 超伝導
- シリコンスピン
- 捕捉イオン
量子 拡張
量子ビット数が増加するにつれて、複数の制御信号を同期させる複雑さが増大します。オープンなFPGA (Field-Programmable Gate Array) アーキテクチャを活用することで、キーサイトのモジュラーかつスケーラブルなソリューションは、コストとスペースを最適化しながら、柔軟性と低遅延を提供します。
ラバー量子
Labberは、計測器制御とラボオートメーションのための、包括的でありながら使いやすいソリューションを提供します。当社のソフトウェアは、量子科学者やエンジニアが実験の可能性を最大限に引き出すのに役立ちます。シンプルな実験セットアップ、直感的な結果の可視化、収集データの効率的な整理により、より迅速な結果を実現します。
Quantum Benchmark - True-Q
Quantum Benchmarkは、量子コンピュータの製造者とユーザーの両方に対し、エラーが発生しやすい量子コンピュータのランタイム性能を劇的に向上させるための不可欠なソフトウェアレイヤーを提供します。
True-Qソフトウェアツールは、ランタイムエラー抑制、エラー認識コンパイル、エラー診断、および最適化を提供し、量子ハードウェアの性能を劇的に向上させます。
このソフトウェアは、量子ハードウェアがユーザー指定の精度でユーザー提供のアルゴリズムを実行するかどうかを確認するという、ミッションクリティカルな課題を解決し、ユーザーに量子優位性をもたらします。Quantum Benchmarkは、量子コンピューティングにおける世界有数の専門家による長年の研究に基づいた独自の技術を構築しています。
量子
量子通信は、量子力学の原理を利用して情報を伝達する方法です。量子通信の主要な特徴の1つは、情報の安全な伝送を可能にすることです。これは、伝送を傍受または盗聴しようとすると、量子状態が崩壊し、送信者と受信者の両方にセキュリティ侵害を警告するためです。
量子通信は、量子鍵配送(QKD)、量子テレポーテーション、量子もつれなど、さまざまな方法で実現できます。これらの技術は、暗号、セキュア通信、量子インターネットなどの分野で可能性を秘めています。
量子
量子センシングとは、量子力学の原理を利用して、物理的特性を高精度かつ高感度で検出・測定することです。これは、超伝導回路、捕捉されたイオン、ダイヤモンド中の窒素空孔中心などの量子システムを用いて実現され、これらのシステムはもつれやコヒーレンスといった量子効果を示すことができます。量子センシングは、計測学、ナビゲーション、医用画像処理などの分野で応用が期待されています。
量子
キーサイトのEDAツールは、モーメント法に基づいた費用対効果の高い電磁シミュレーションアプローチを使用することで、量子ハードウェアエンジニアのチームがワークフローを合理化し、量子チップの開発を加速することを可能にします。
量子
量子科学はもはやニッチな研究分野ではありません。困難な問題を解決するために、その技術の可能性を活用すべく、世界中で数十億ドルが投資されています。この爆発的な成長は、科学者、エンジニア、技術者の訓練された労働力の必要性を高めています。大学が量子コースを強化する中、キーサイトは量子システムの課題解決を担うエンジニア向けに設計されたeラーニングコースを提供しています。
キーサイト・ユニバーシティは、大規模な量子システム設計と、最も一般的な問題を解決するソリューションに焦点を当てたクラスを提供しています。
イベント
キーサイトの量子エンジニアリングソリューションは、お客様の量子イノベーションを世界規模でつなぎ、加速する機会を提供します。
今後のすべての会議、展示会、ウェビナーの全イベントリストを表示します。
関連製品
-
「キーサイトおよびBoulder Cryogenic Quantum Testbedとの共同研究は、ミリケルビン温度でのマイクロ波測定の精度を理解する上で非常に重要でした。わずか1年余りで、超伝導量子システムに高精度なテストおよび測定技術と校正をもたらす、非常に効果的な共同研究を構築しました。」
Josh Mutus氏、Google AI Quantum、シニアリサーチサイエンティスト
-
「すべての量子テクノロジーは、制御と読み出しのために古典的なシステムを必要とします。キーサイトは、最も先進的なシステムを提供することで私の研究を加速させ、学生たちが最も得意とすること、つまり科学に集中できるようにしています。同様に重要なこととして、キーサイトとの緊密な連携により、私たちが共同で開発する製品が、スピン量子ビットコミュニティ全体で次世代の実験を可能にすることを保証します。」
ミシェル・ピオロ=ラドリエール教授、Institut quantique、Université de Sherbrooke
-
「キーサイトのQuantum Engineering Toolkitは、制御ハードウェアではなく量子技術開発に注力する上で大いに役立ちました。これにより、文字通り数時間で箱から出して完全な量子ビット制御に至るまで、スタートアップ活動を迅速に開始することができました!」
Nord Quantique 社長兼CTO ジュリアン・カミラン・レミール博士
-
"量子エンジニアリングツールキットプラットフォームは、最先端の信号発生器を使い、SBQの量子磁力計のエレクトロニクスをベンチマークするための重要な機器であることが証明されています。Labberソフトウェアとの緊密なインテグレーションにより、試験と試作機のスケジュールが短縮され、同時に、量子エンジニアのトレーニングのためのシンプルなプラットフォームが提供されました。量子の初期化、制御、読み出しスキームがワンクリックで行えるので、QETは私たちの個人的な量子工学の仲間になりました。"
Dr. David Roy-Guay氏、SBQuantum CEO
-
「2年以上前に開始したキーサイトとのコラボレーションにより、半導体スピン量子ビットの測定が桁違いに加速されました。」
リーベン・ヴァンダーシペン、デルフト工科大学
-
「Montana Instrumentsとキーサイトのコラボレーションは、低温コンポーネントおよびデバイスの迅速なターンキー特性評価のための新しい機能を引き出し、共通の顧客基盤が生産性を向上させ、QISTの科学とアプリケーションの両方を進歩させることを可能にします。」
Luke Mauritsen, Founder/CEO at Montana Instruments -
「キーサイトのチームは、マイクロ波量子限界に至る極低温測定インフラストラクチャの適格性評価に取り組むBlueforsにとって、かけがえのない存在です。」
Russell Lake、テクノロジーリード、Bluefors Oy
-
「キーサイトのLabber量子ソフトウェアは、Seeqcのチームが量子測定機能を迅速に実現するのを支援し、それにより、R&Dラボ設立から数か月以内に、独自のアーキテクチャに基づいた最先端の量子ビット性能を実証することができました。」
Matthew Hutchings, 最高製品責任者, Seeqc
-
「キーサイトの量子エンジニアリングチームは、その深い専門知識により、FormFactorにとって不可欠なパートナーでした。私たちは協力してキーサイトのLabberソフトウェアを使用し、HPD Shasta 106などの極低温ウェハープローブシステムやクライオスタット、およびキーサイトの計測器の統合されたシームレスな制御を提供してきました。これにより、主要な量子ハードウェア開発者がイノベーションを加速できるよう、高生産性で包括的かつ操作が容易なシステムを提供しています。」
Mike Slessor、社長兼CEO、FormFactor
-
「キーサイトとのコラボレーションにより、クライオCMOSデバイスのデバイスモデルを生成することができ、実験的なクライオCMOS回路の動作に対する理解を大幅に深めました。これにより、将来のクライオCMOS回路の設計時間と信頼性が確実に向上するでしょう。」
ファビオ・セバスティアーノ教授、TU Delft
-
「Quantum BenchmarkとBerkeley LabのAdvanced Quantum Testbedとの共同作業は、両チームの専門知識を活用することで、量子制御の分野で劇的な改善をもたらしました。高度なコンパイラにおけるエラー抑制ツールと追加のエラー軽減戦略を組み合わせることで、量子アプリケーションの性能が大幅に向上します。」
Dr. Irfan Siddiqi氏、ローレンス・バークレー国立研究所、Advanced Quantum Testbedディレクター
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?