Keysight Pro XG7-class アナログ・シグナル・ジェネレータには、SG6311A、E8257D、および E8663D PSG シグナル・ジェネレータが含まれます。
Keysight Pro XG7-class アナログ・シグナル・ジェネレータには、厳格な校正、研究、および量産テスト・アプリケーション向けの SG6311A、E8257D、および E8663D PSG シグナル・ジェネレータが含まれます。新しい Pro XG7 は、2つの独立した RF チャネルをコンパクトな 2U シャーシに統合し、超低位相雑音と最大 +22 dBm の校正済み最大出力電力を実現します。製品ポートフォリオ全体を通して、Pro シグナル・ジェネレータは最大 67 GHz(1.1 THz まで拡張可能)の周波数カバレッジを提供し、連続波(CW)トーンから複雑なアナログ変調信号までの信号生成に対応します。最も人気の高い構成から選択するか、アプリケーションに必要な構成を構築してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
低位相ノイズ、低高調波、低スプリアス信号により、RF集積回路(RFIC)、通信レシーバー、その他の高精度アプリケーションの正確なテストが保証されます。
最大周波数67 GHzを提供し、周波数エクステンダーを使用すれば最大1.1 THzまで対応可能で、6Gの研究開発(R&D)や、超高周波レーダーおよび衛星通信のテストを可能にします。
国内および国際規格にトレーサブルで、最小限の誤差で正確かつ再現性の高い結果を保証します。研究開発、軍事試験、衛星通信における精密信号生成に最適です。
オプションの高出力拡張機能により、最大出力電力を+30 dBm (1 W) に増加させ、外部増幅の必要性を低減することで、高出力デバイスのテストとテストシステム損失の克服を実現します。
Maximum frequency
20 GHz ~ 67 GHz
Number of outputs
1 ~ 2
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-153 dBc/Hz ~ -143 dBc/Hz
Output power @1 GHz
21 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-55 dBc
Frequency switching speed
7000 µs ~ 11000 µs
E8257D
E8257D、業界最高レベルの出力、レベル精度、位相ノイズ、100 kHz~67 GHzの周波数範囲(500 GHzまで拡張可能)、高度なRFおよびマイクロ波レーダーテスト用。
Keysight E8257Dは、高出力パワー、低位相雑音、変調機能を備えたフルシンセサイズド信号発生器です。仕様は0~55℃(特に記載のない限り)で、45分のウォームアップ後に適用されます。 代表値、公称値、もしくは測定値と記載される捕捉特性は、25℃では追加の(保証されていない)情報となり、製品を使用する際の参考値としてご利用いただけます。
SG6311A
SG6311A PSGは、計測グレードの純度、クリーンで校正済みの電源、および2つの独立したチャンネルを備え、コンパクトな2Uプラットフォームにおいて、確かな信頼性をもってテスト能力を拡張し、デバイスの真の性能を明らかにします。
SG6311A PSGは、計測グレードの信号純度、卓越した低ノイズ、および高精度で校正された出力電力を備え、被測定デバイス(DUT)の真の性能を引き出します。コンパクトな2チャネル設計と既存のテスト環境との互換性により、テスト容量の拡大、展開の迅速化、および先進的なテストセットアップの拡張を、より高い確実性と効率で実現します。その結果、初期評価から展開に至るまで、信頼性の高い測定、より鮮明なインサイト、そして迅速な進捗が可能になります。
航空宇宙・防衛
内部LOを必要な周波数とレベルの制御された外部ソースに置き換えるかバイパスし、同一条件下で同じ測定を繰り返すことで、レーダー受信機のパフォーマンスを評価します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
ケーブル、スイッチ、およびフィクスチャでの損失を含め、被測定デバイス (DUT) に必要な周波数範囲と信号レベルから始めます。次に、動作周波数における位相雑音、スプリアス信号、および出力レベル精度を評価します。低い位相雑音と低いスプリアス信号は、ソースがデバイスの動作を隠してしまうのを防ぐのに役立ちます。
セットアップに必要な変調機能、独立RFチャネル数、および自動化の互換性を確認してください。校正アプリケーションでは精度と安定性が重視される一方、受信機テストではスペクトラム純度や出力電力が優先される場合があります。同等の動作条件で仕様を比較し、保証仕様と標準的性能を区別してください。
低位相雑音は、キャリア周辺の不要な雑音を低減し、より強力な信号の近くにある微小信号の識別を容易にします。過剰なソース位相雑音は、デバイスの挙動をマスクし、測定の有効ダイナミックレンジを制限する原因となります。
低位相雑音発生器は、受信機ブロッキングテスト、レーダー受信機評価、およびローカル発振器(LO)置換におけるソース起因の制限を軽減します。アプリケーションに関連するキャリア周波数および周波数オフセットで位相雑音を評価してください。また、スプリアス信号(DUTの応答に類似する、またはそれを不明瞭にする離散的な不要スペクトラム成分)も確認してください。これらはいずれも、デバイス内部で発生している事象を特定する能力に影響を与えます。
主な違いは、周波数範囲、チャネル数、出力電力、およびサイズです。SG6311A Pro XG7は、9 kHz~20 GHzをカバーし、コンパクトな2Uシャーシに1つまたは2つの独立したRFチャネルを備えています。E8257Dはシングルチャネルのジェネレータであり、周波数オプションは最大67 GHz、外部周波数エクステンダを使用する一部の帯域では最大1.1 THzまで拡張可能で、最大+30 dBm(1 W)の高出力に対応しています。
20 GHzまでの、厳しい低雑音測定およびコンパクトなデュアルチャネルのセットアップには、SG6311Aをご検討ください。
SG6311Aの性能を超える高周波カバレッジや出力電力が必要な場合は、E8257Dをご検討ください。
いずれのモデルを選択する場合も、テスト周波数における設定済みの性能を比較してください。
テスト経路の損失を経てDUTに要求される信号レベルをソースが供給できない場合、より高い出力電力が必要になります。ケーブル、スイッチ、スプリッター、および治具はすべて、デバイスに到達する電力を低下させます。
高出力化のメリット
選択方法
価格は、モデルおよび構成(周波数範囲、チャネル数、出力電力オプション、スペクトラム性能オプションなど)によって異なります。校正やサポートの選択も総額に影響します。したがって、67 GHz構成には、必要な特定の機器とオプションに関するお見積もりが必要です。
このページでお好みのモデルを選択し、「見積もりを依頼」をクリックしてください。テストアプリケーション、周波数範囲、デバイスでの必要な信号レベル、チャネル数、および位相雑音や変調の要件を記載してください。これらの詳細情報は、Keysightがお客様のセットアップに適した構成を提案し、価格を見積もるのに役立ちます。