量子技術や第6世代 (6G) セルラーなどの開発が研究によって推進され続けており、エンジニアはそれらをサポートするためのインフラストラクチャと開発のハードルを克服するよう動機付けられています。セルラー技術の次世代である6Gは、人々と環境をより良くつなぐでしょう。量子技術はコンピューティングに革命をもたらし、トランジスタを量子ビットに置き換えることで、最も優れたスーパーコンピュータさえも凌駕するでしょう。これらのアプリケーションには、高周波RF、デジタル信号生成と処理、および高精度電力制御における画期的な制御と精度が必要です。初期の研究から設計、製造に至るまで、キーサイトは私たちの世界を変えるエンジニアをサポートします。

6Gテクノロジー

6G技術

次世代のセルラーテクノロジーは、瞬時の通信、コネクテッドロボティクスおよび自律システム、ワイヤレスAIインタラクションなど、人々が周囲と相互作用するための独創的な方法を可能にするでしょう。しかし、6Gを実現するには、コンピューティングアーキテクチャ、チップセット設計、および材料において大幅な進歩が必要です。

サブテラヘルツ(THz)およびTHzスペクトルにおける極端な帯域幅と短い波長は、ビーム幅を縮小しながらアンテナとデバイスの統合を促進します。キーサイトのソリューションは、5Gをはるかに超えるテストが可能な高度な機能を提供し、今日の6Gで発生する設計課題に対応できます。

量子テクノロジー

宇宙を構成する素粒子は量子力学的挙動を示します。量子力学的なアプローチでそれらを効率的に研究することで、重ね合わせとエンタングルメントを利用して計算能力を大幅に向上させる量子コンピューティングが生まれました。設計において量子の特性を活用することで、高度に安全な通信リンクと格段に優れたセンサーも実現されます。

物理学者は、少数の量子ビット(キュービット)を持つ量子システムで高い性能を実証しました。今、課題は、これらのシステムを有用な計算のためにスケールアップすることです。キーサイトは、高精度な同期と柔軟なFPGAベースの信号生成およびデコードを備えた高品質でスケーラブルな電子制御システムを通じて、この量子革命を可能にします。

量子
Solutions_emergingtechnologies_800x450

800Gおよび1.6T

5Gとモノのインターネット(IoT)は、ネットワーク内で爆発的な量のデータを生成し続け、データセンターに新たなコンピューティングおよびパフォーマンスの要求を生み出しています。データセンターで400Gトランシーバが展開されるにつれて、増大する帯域幅の要求に対応するため、800Gおよび1.6Tの研究が進められています。800Gではすでに、設計マージンは最小限に縮小され、標準テスト要件は非常に複雑になっています。テスト時間を節約し、費用のかかる再設計を回避するソリューションにより、製造に至るまで開発サイクルのあらゆる段階でサポートが必要です。

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?