La investigación sigue impulsando avances como la tecnología celular cuántica y de sexta generación (6G), lo que motiva a los ingenieros a superar obstáculos de infraestructura y desarrollo para respaldarlos. La próxima iteración de la tecnología celular, la 6G, conectará mejor a las personas entre sí y con el medio ambiente. La tecnología cuántica está llamada a revolucionar la informática, sustituyendo los transistores por qubits para superar incluso a los superordenadores más impresionantes. Estas aplicaciones requerirán un control y una precisión revolucionarios en radiofrecuencia de alta frecuencia, creación y procesamiento de señales digitales y control de potencia de precisión. Desde la investigación inicial hasta el diseño y la fabricación, Keysight apoya a los ingenieros que están cambiando nuestro mundo.

Tecnologías 6G

Tecnología 6G

La próxima generación de tecnología celular permitirá a las personas interactuar con su entorno de formas ingeniosas, como la comunicación instantánea, la robótica conectada y los sistemas autónomos, y las interacciones inteligentes artificiales inalámbricas. Pero ofrecer 6G exige avances significativos en arquitecturas informáticas, diseños de chips y materiales.

Los anchos de banda extremos y las longitudes de onda más cortas en el espectro de sub-terahercios (THz) y THz reducen el ancho del haz a la vez que aumentan la integración de antenas y dispositivos. Las soluciones de Keysight proporcionan capacidades avanzadas que pueden probar mucho más allá de 5G, para que pueda abordar los desafíos de diseño que surgen con 6G hoy.

Tecnología cuántica

Las partículas fundamentales que forman el universo muestran un comportamiento mecánico cuántico. Estudiarlas eficazmente con métodos de mecánica cuántica dio lugar a la informática cuántica, que utiliza la superposición y el entrelazamiento para aumentar enormemente la potencia de cálculo. Aprovechar las propiedades cuánticas en el diseño también crea enlaces de comunicación muy seguros y sensores muy superiores.

Los físicos han demostrado un alto rendimiento en sistemas cuánticos con unos pocos bits cuánticos (qubits). Ahora, el reto consiste en escalar estos sistemas para una computación útil. Keysight hace posible esta revolución cuántica mediante sistemas de control electrónico escalables y de alta calidad con sincronización precisa y generación y decodificación de señales flexibles basadas en FPGA.

Soluciones Quantum
Soluciones_tecnologías emergentes_800x450

800G y 1,6T

El 5G y el Internet de las Cosas (IoT) siguen generando cantidades explosivas de datos en la red y crean nuevas demandas informáticas y de rendimiento en el centro de datos. Mientras los transceptores 400G se despliegan en los centros de datos, la investigación en 800G y 1,6T está en marcha para seguir el ritmo de las crecientes demandas de ancho de banda. Ya con 800G, los márgenes de diseño se reducen al mínimo y los requisitos de las pruebas estándar se vuelven muy complejos. Necesita ayuda en cada fase del ciclo de desarrollo, hasta la fabricación, con soluciones que ahorren tiempo de pruebas y eviten costosos rediseños.

¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?