Die Forschung treibt kontinuierlich Entwicklungen wie Quantencomputing und Mobilfunk der sechsten Generation (6G) voran, was Ingenieure dazu motiviert, Infrastruktur- und Entwicklungshürden zu überwinden, um diese Technologien zu unterstützen. Die nächste Iteration der Mobilfunktechnologie, 6G, wird Menschen untereinander und mit ihrer Umwelt noch besser vernetzen. Die Quantentechnologie wird die Datenverarbeitung revolutionieren und Transistoren durch Qubits ersetzen, um selbst die beeindruckendsten Supercomputer zu übertreffen. Diese Anwendungen erfordern bahnbrechende Steuerung und Präzision bei hochfrequenten HF-Signalen, der Erstellung und Verarbeitung digitaler Signale sowie einer präzisen Leistungsregelung. Von der Grundlagenforschung über das Design bis hin zur Fertigung unterstützt Keysight die Ingenieure, die unsere Welt verändern.

6G-Technologien

6G-Technologie

Die nächste Generation der Mobilfunktechnologie wird den Menschen geniale Möglichkeiten eröffnen, mit ihrer Umgebung zu interagieren. Dazu gehören die sofortige Kommunikation, vernetzte Robotik und autonome Systeme sowie drahtlose künstliche intelligente Interaktionen. Die Bereitstellung von 6G erfordert jedoch erhebliche Fortschritte bei den Computerarchitekturen, Chipsatzdesigns und Materialien.

Extreme Bandbreiten und kürzere Wellenlängen im Sub-Terahertz- (THz) und THz-Spektrum reduzieren die Strahlbreite und erhöhen gleichzeitig die Antennen- und Geräteintegration. Die Lösungen von Keysight bieten fortschrittliche Funktionen, die weit über 5G hinausgehen, sodass Sie die mit 6G aufkommenden Design-Herausforderungen schon heute angehen können.

Quantum-Technologie

Die fundamentalen Teilchen, aus denen das Universum besteht, zeigen quantenmechanisches Verhalten. Ihre effiziente Untersuchung mit quantenmechanischen Ansätzen führte zum Quantencomputing, das Überlagerung und Verschränkung nutzt, um die Rechenleistung erheblich zu steigern. Durch die Nutzung von Quanteneigenschaften bei der Entwicklung entstehen auch hochsichere Kommunikationsverbindungen und weitaus bessere Sensoren.

Physiker haben hohe Leistungen in Quantensystemen mit wenigen Quantenbits (Qubits) nachgewiesen. Jetzt besteht die Herausforderung darin, diese Systeme für nützliche Berechnungen zu skalieren. Keysight ermöglicht diese Quantenrevolution durch hochwertige, skalierbare elektronische Steuersysteme mit präziser Synchronisation und flexibler, FPGA-basierter Signalerzeugung und -dekodierung.

Quantum-Lösungen
Solutions_emergingtechnologies_800x450

800G und 1.6T

5G und das Internet der Dinge (IoT) erzeugen weiterhin explosionsartige Datenmengen im Netzwerk und stellen neue Anforderungen an Rechenleistung und Performance in Rechenzentren. Mit dem Ausbau von 400G-Transceivern in Rechenzentren steigen auch die Anforderungen an 800G und 1.6T Es wird intensiv an der Bewältigung des steigenden Bandbreitenbedarfs geforscht. Schon jetzt, bei 800G, schrumpfen die Designmargen auf ein Minimum und die Standardtestanforderungen werden sehr komplex. Sie benötigen Unterstützung in jeder Phase des Entwicklungszyklus – von der Entwicklung bis zur Fertigung – mit Lösungen, die Testzeit sparen und kostspielige Neuentwicklungen vermeiden.

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?