導入事例

AI対応ネットワークを拡張するため、HPE Juniper Networkingは、導入前にデータセンターのスイッチング性能を実際のAIワークロード要件に対して検証する必要がありました。キーサイトのAIネイティブなエミュレーションおよび検証ツールを使用することで、HPE Juniper NetworkingはAI対応インフラストラクチャをテストし、最適化しました。

テスト

大規模AIネットワーク性能の検証

HPE Juniper Networking 導入事例のハイライト

ネットワークインフラのリーダー

HPE Juniper Networkingは、世界で最も要求の厳しいデータセンター環境向けに、高性能なネットワークプラットフォームを設計しています。AIワークロードが大規模なGPU導入を推進するにつれて、顧客はネットワークの性能、規模、信頼性に対してますます高い要求を寄せています。これらの変化により、HPE Juniper Networkingのデータセンターインフラストラクチャは、GPUの利用率、性能、コスト効率において重要な要素となり、導入前のAI対応アーキテクチャの検証の重要性が高まっています。

導入時のパフォーマンスの検証

HPE Juniper Networkingは、顧客への導入前に、ハイラディックスQFX5230およびQFX5240スイッチングプラットフォームが実際のAIトラフィック条件下で確実に動作することを検証する必要がありました。AI環境では、従来のデータセンタートラフィックとは異なり、East-Westトラフィックでネットワークアーキテクチャに負荷をかける、エレファントフローとして知られる長寿命で高帯域幅のトラフィックフローが生成されます。エミュレーションにより、機能の基本的な動作をテストし、コマンドラインインターフェース(CLI)のノブメカニズムを検証できます。課題は、大規模な物理GPUクラスターを構築することなく、これらのAI固有の条件下でシステムレベルの性能を証明することでした。

AIネイティブのトラフィックエミュレーション

AIデータセンター向けに特別に構築されたトラフィックエミュレーションプラットフォームであるキーサイトのAresONEを使用することで、HPE Juniper Networkingは最大800GEのラインレートでRoCEv2トラフィックをエミュレートすることができました。トラフィックはバースト的であり、多数のGPUが相互にデータを送信しようとするオールツーオールのような特定のパターンを示し、インキャスト輻輳を引き起こす可能性があります。AI固有のトラフィックパターンとGPUクラスターの動作を再現することで、HPE Juniper Networkingは実際の輻輳、バッファリング、負荷分散のシナリオをモデル化することができました。キーサイトのソリューションは、GPUとリモートダイレクトメモリアクセス(RDMA)ネットワークインターフェースカード(NIC)をエミュレートし、現実的なAIワークロードトラフィックを生成します。このアプローチにより、HPE Juniper Networkingは、大規模な物理GPUの導入を必要とせずに、高度なスイッチ機能と運用制御を検証し、リスクを低減し、顧客環境への準備を加速することができました。

AIのスケールにおける実証済みのパフォーマンス

キーサイトのAIネイティブなトラフィックエミュレーションを使用することで、HPE Juniper Networkingは、AIデータセンターの動作条件下で、そのハイラディックススイッチの実際の性能を検証し、最適化しました。これにより、HPE Juniper Networkingは機能検証を加速し、導入リスクを大幅に低減することができました。その結果、HPE Juniper Networkingは、数百から数万のGPUに対応する、スケーラブルで信頼性の高いネットワーク性能を実証しました。
ジュニパー・ネットワークス、AIデータセンター部門 プロダクトマネジメント担当ディレクター、マヘシュ・スブラマニアム

「キーサイトとのパートナーシップにより、今日のニーズに応えつつ、明日のAIの課題にも対応できる、信頼性の高いネットワークインフラを提供することが可能になります。」

HPE Juniper Networking、AIデータセンター製品管理ディレクター、Mahesh Subramaniam

関連リソースを探索

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*は必須項目です

ご希望の連絡手段を選択してください。*必須項目です。
ご希望の連絡方法は何ですか? ご登録のEメールアドレスの変更
ご希望の連絡方法は何ですか?

続行することにより、プライバシーポリシーにご同意頂いたものとみなします。 こちらのデータの利用方法については、キーサイトのプライバシーステートメントをご確認ください。キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

営業担当者より近日中にご連絡いたします。