KI-native Verkehrssimulation
Mithilfe von Keysight AresONE, einer speziell für KI-Rechenzentren entwickelten Plattform zur Verkehrssimulation, konnte HPE Juniper Networking RoCEv2-Datenverkehr mit Leitungsgeschwindigkeiten von bis zu 800 Gbit/s simulieren. Der Datenverkehr kann sprunghaft auftreten und spezifische Muster aufweisen, beispielsweise die sogenannte „All-to-All“-Situation, bei der viele GPUs versuchen, Daten aneinander zu senden, was zu Incast-Überlastung führt. Durch die Nachbildung KI-spezifischer Verkehrsmuster und des Verhaltens von GPU-Clustern konnte HPE Juniper Networking reale Szenarien von Überlastung, Pufferung und Lastverteilung modellieren. Die Keysight-Lösung emuliert eine GPU und eine RDMA-Netzwerkschnittstellenkarte (NIC), um realistischen KI-Workload-Datenverkehr zu erzeugen. Dieser Ansatz ermöglichte es HPE Juniper Networking, erweiterte Switch-Funktionen und Betriebssteuerungen zu validieren, ohne große physische GPU-Installationen zu benötigen. Dadurch wurden Risiken reduziert und die Einsatzbereitschaft in Kundenumgebungen beschleunigt.