Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
学びの旅
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
IoTデザイン/テストソリューション
Develop mission-critical IoT devices that withstand harsh real-world conditions using a flexible and high-performance design/test/security platform.
IoTカフェのメニュー:IoT無線テクノロジー入門
さまざまなIoT無線技術の概要には、短距離または長距離技術、ライセンスまたはアンライセンス運用が含まれます。IoTの状況を理解することで、エンジニアは新しいIoTデバイスを設計およびテストし、信頼性と準拠した運用を保証しながら迅速に市場に投入することができます。
IoT規制コンプライアンス | キーサイト
IoTデバイスメーカーは、デザインからテスト検証、製造、展開に至るまでの製品のライフサイクル全体を通じて、規制のプリコンプライアンスとコンプライアンステストを実行する必要があります。デザインの問題を製品ライフサイクルの早い段階で解決することで、メーカーは、いち早く画期的な成果を達成し、市場での競争力を保つことができます。このeBook(電子書籍)は、規制コンプライアンステストについて、その重要性、テストの課題、およびこれらの障害を解決するためのソリューションに関して詳しく説明します。
IoTのテストー5つのC | キーサイト
モノのインターネット(IoT)には、多くのエキサイティングで有益なビジネスチャンスがあります。IoTの5つのCとして知られているフレームワークに従えば、製品開発チームは成功の可能性を高めることができます。
IoTソフトウェアソリューション
キーサイトのIoTソフトウェアソリューションは、IoTデバイステストの高速化と自動化をサポートし、今日のIoTイノベーションを加速します!
IoTスマートシティ
スマートシティのIoTビジョンを現実のものにしましょう。キーサイトは、スマートシティ向けのIoTデバイス、無線通信、IoTネットワークのテストを支援します。
IoTデバイステスト
IoTデバイスは実環境条件下でテストする必要があります。キーサイトのIoTデバイステストソリューションを使用して、バッテリー消費分析とIoTワイヤレスデバイステストを実行してください。
IoTスマートホーム
スマートホームIoTデバイス and ネットワークのテスト方法を学びましょう。キーサイトのIoTスマートホームテストソリューションと専門知識が、お客様のデザインを製品化するお手伝いをします。
IoTウェアラブル
キーサイトのIoTウェアラブルテストソリューションは、正確なバッテリー消費測定を行い、ウェアラブルデバイスの消費電力パターンを理解するのに役立ちます。
高度なミッション クリティカルIoTに必要なキーテクノロジー
ミッションクリティカルなモノのインターネット (IoT) で成功するためには、設計者、製造業者、ネットワーク事業者、およびサービスプロバイダーは、直面する課題に対処するために積極的なアプローチを取る必要があります。
5 Tips for Optimizing IoT Device Battery Drain
モノのインターネット(IoT)デバイスのバッテリー消費を最適化するための5つのヒントをカバーします。
実世界におけるIoT
IoTデバイスは現実世界で多くの重要な用途を持っています。このコースでは、エンジニアがIoTの力を活用してきた方法のいくつかについて概説します。
5 レッスン
IoTテストの概要
IoTテストの基準について学び、これらのテストがどのように実施されるかを実演を通じて学びます。
14 レッスン
NB-IoTシステムのモデリング シンプルでも簡単とは限りません
本稿では、複合マルチドメインシミュレーション環境における新しいナローバンドIoT (NB-IoT) システムのモデリングおよび評価手法を提示します。
IoTの5つのC | キーサイト
IoTデバイスは非常に便利ですが、狭い空間に多数配置するには、デバイスのデザイン、テスト、性能、セキュリティの面で複雑さが増します。これらのデバイスのテストは、今日のデザインエンジニアやデバイスメーカーが直面している最大の課題の1つです。
IoTの力を解き放つ
ミッションクリティカルなアプリケーションの急増に伴い、実際の環境の過酷さに耐えうるIoTデバイスやシステムが求められています。デザインエンジニアは、多大な技術的課題に直面しています。デザインの初期段階から製造まで、製品のライフサイクル全体を通して、重要なデザイン評価を行い、テストを検討し、様々なトレードオフを検討、実施する必要があります。この技術記事では、IoTのデザインとテストに関する5つの主要な課題について探ります。
IoT – 大きな可能性と大きな課題 | キーサイト
このアプリケーションノートは、コンポーネント、回路、システム レベルで IoT デバイスの設計者と開発者にとって増大する課題に対処します。利用可能なツールとソリューション、およびテストの考慮事項は何ですか?
X8711A IoTデバイス・ファンクション・テスト・ソリューション
このパンフレットでは、新しいX8711A IoTデバイス機能テストソリューションの概要、主な機能、主要な仕様、および注文情報について説明します。
IoT:デザイン/テストに必要なテクノロジーとソリューション
本アプリケーションノートでは、モノのインターネット:設計とテストを実現するテクノロジーとソリューションに関する洞察を提供します。
ミッションクリティカルなIoTアプリケーション
ミッションクリティカルなIoTアプリケーションは、産業、電力システム、ウェアラブル、スマートシティ、スマートホームに及びます。当社のIoTテストソリューションは、現実世界の厳しさに耐えられるデバイスとネットワークの開発を支援します。
何をお探しですか?