何をお探しですか?
IoTソフトウェアソリューション
IoTデバイスのテストを高速化し、自動化するためのIoTソフトウェアソリューションをご覧ください。
モノのインターネット(IoT)は、無線通信デバイスの設計とテストの方法を大きく変えました。テストはより複雑で時間のかかるものになっています。エンジニアは、消費電力、相互接続標準、熱効果、およびデバイス全体の性能に対処する必要があります。IoTデバイスメーカーは、新しい設計の生産を実世界の高スケール条件に対して検証する必要があります。キーサイトのIoTソフトウェアソリューションは、信頼性の高いデバイスを確保するために、実用的な結果を生み出す現実的なテストシナリオを提供します。IoTデバイスのテストを高速化し自動化するために構築されたソフトウェアで、IoTイノベーションを加速し、インサイトを得るまでの時間を短縮します。
イベントベース電力解析
キーサイト KS833A1B イベントベース電力解析ソフトウェアは、消費電力の隠れた原因を明らかにすることで、設計上の弱点を特定します。このソフトウェアは、デバイスの重要なRFおよび非RFイベントと消費電力を自動的に相関させ、最も電流を消費している領域を特定します。この自動測定および監視スイートにより、バッテリー寿命の推定を簡素化できます。
ナローバンドIoT測定アプリケーション
キーサイトのXシリーズ測定アプリケーションは、シグナルアナライザの機能を拡張し、精度を高め、インサイトを得るまでの時間を短縮します。セルラー通信およびワイヤレス接続アプリケーションにおける特定のタスク向けに、必須の測定をアンロックします。ナローバンドIoT (NB-IoT) および拡張マシンタイプ通信 (eMTC) 用のXシリーズ測定アプリケーションを使用することで、直感的なデータ表示と色分けされた測定により、IoTデバイスの性能に関するより深いインサイトが得られ、トラブルシューティングが容易になります。
計測器制御と自動化
デバイスの電流と電圧を特性評価することは、IoTデバイスの真の性能を明らかにする上で不可欠です。電流アナライザを制御および自動化するために設計されたIoTソフトウェアでテストを最適化します。キーサイトのPathWave BenchVueは、機器の接続と制御を簡素化します。テストシーケンスを自動化することで、テスト開発フェーズを迅速に終了し、これまで以上に速く結果にアクセスできます。測定値を迅速に表示し、自動テストを構築し、分析のためにデータをロギングできます。
電流波形解析ソフトウェア
オフライン解析を活用することで、波形アナライザの利用率と解析効率を向上させます。キーサイト CX3300APPC 電流波形解析ソフトウェアを使用すると、異常を迅速に特定できます。すべての解析機能はPC上でオフラインで利用可能です。このソフトウェアは、測定器なしで測定後の解析タスクを可能にし、R&Dプロセス全体を加速します。
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?