무엇을 찾고 있습니까?
IoT 소프트웨어 솔루션
IoT 디바이스 테스트를 가속화하고 자동화하기 위한 IoT 소프트웨어 솔루션을 알아보십시오.
사물 인터넷(IoT)은 무선 통신 장치를 설계하고 테스트하는 방식을 변화시켰습니다. 테스트는 더욱 복잡하고 시간이 많이 소요됩니다. 엔지니어는 전력 소비, 상호 연결 표준, 열 효과 및 전반적인 장치 성능을 해결해야 합니다. IoT 장치 제조업체는 실제 대규모 조건에 대해 새로운 설계의 생산을 검증해야 합니다. 키사이트 IoT 소프트웨어 솔루션은 신뢰할 수 있는 장치를 보장하기 위해 실행 가능한 결과를 생성하는 현실적인 테스트 시나리오를 제공합니다. IoT 장치 테스트 속도를 높이고 자동화하여 통찰력 확보 시간을 단축하도록 구축된 소프트웨어로 IoT 혁신을 가속화하십시오.
이벤트 기반 전력 분석
키사이트 KS833A1B 이벤트 기반 전력 분석 소프트웨어는 숨겨진 전력 소모의 원인을 밝혀내어 설계 약점을 찾아냅니다. 이 소프트웨어는 디바이스의 중요한 RF 및 비RF 이벤트를 소모된 전력과 자동으로 연관시켜 가장 많은 전류를 사용하는 영역을 식별합니다. 이 자동화된 측정 및 모니터링 스위트를 통해 배터리 수명 예측을 간소화할 수 있습니다.
NB-IoT 측정 애플리케이션
키사이트의 X-시리즈 측정 애플리케이션은 신호 분석기의 기능을 확장하여 정확도를 높이고 인사이트 확보 시간을 단축합니다. 셀룰러 통신 및 무선 연결 애플리케이션의 특정 작업을 위한 필수 측정을 잠금 해제하십시오. 협대역 IoT(NB-IoT) 및 향상된 머신 타입 통신(eMTC)용 X-시리즈 측정 애플리케이션을 통해 직관적인 데이터 디스플레이와 손쉬운 문제 해결을 위한 색상 코딩된 측정을 통해 IoT 디바이스 성능에 대한 더 많은 인사이트를 얻을 수 있습니다.
계측기 제어 및 자동화
소자 전류 및 전압을 특성화하는 것은 IoT 소자의 진정한 성능을 밝히는 데 중요합니다. 전류 분석기를 제어하고 자동화하도록 설계된 IoT 소프트웨어로 테스트를 최적화하십시오. 키사이트의 PathWave BenchVue는 장비를 쉽게 연결하고 제어할 수 있도록 합니다. 테스트 시퀀스를 자동화하여 테스트 개발 단계를 빠르게 넘어가고 이전보다 더 빠르게 결과에 액세스할 수 있습니다. 측정을 빠르게 확인하고, 자동화된 테스트를 구축하며, 분석을 위한 데이터를 기록할 수 있습니다.
전류 파형 분석 소프트웨어
오프라인 분석을 활용하여 파형 분석기 활용도와 분석 효율성을 향상시키십시오. 키사이트 CX3300APPC 전류 파형 분석 소프트웨어는 이상 현상을 신속하게 식별할 수 있도록 합니다. 모든 분석 기능은 PC에서 오프라인으로 사용할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 장비 없이 측정 후 분석 작업을 가능하게 하여 전체 R&D 프로세스를 가속화합니다.
어떤 도움을 드릴까요?