Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
FieldFox RF ハンドヘルド・アナライザ
FieldFox データシートの更新には、新しい C モデル・バージョンが含まれています。
キーサイト・テクノロジー FieldFoxリモートビューア
FieldFoxリモートビューアは、iOSデバイスからFieldFoxを表示および制御できる無償のiOSアプリです。この概要では、iOSデバイスにFieldFoxを設定するための3つの構成について説明します。
FieldFoxオールインワン プリコンプライアンスEMIアナライザ
このソリューション概要はFieldFox EMIプリコンプライアンスソリューションがどこに最もよくフィットするのかを明らかにします。
Keysight Technologies FieldFoxベクトル・ネットワーク・アナライザ
FieldFoxマイクロ波VNAの詳細をご覧ください。FieldFoxは、どこへでもキーサイト品質のマイクロ波測定を提供します。FieldFoxをキットに追加して、高精度を携帯してください。
FieldFoxマイクロ波アナライザ – 5G gNBフィールド・テスト・ソリューション
キーサイトの5G gNBフィールド・テスト・ソリューションは、FieldFoxマイクロ波アナライザをベースとしており、5Gネットワークの設置やトラブルシューティングを行うための包括的なツールキットを提供します。
FieldFoxを用いた5Gフィールドテスト
FieldFoxハンドヘルドアナライザを使用した、5Gの設置、検証、最適化、およびトラブルシューティングに不可欠な現場試験について学びましょう。
10 レッスン
Keysight Technologies FieldFox RFベクトル・ネットワーク・アナライザ
技術概要
FieldFoxハンドヘルド・アナライザ 4/6.5/9/14/18/26.5 GHz
こちらのハンドヘルド・アナライザは、お客様の測定ニーズに応え、必要なときに必要な場所で高精度の測定を実現します。画期的な性能と顧客重視の設計を提供する次世代マイクロ波モデルの精度を携帯し、お客様の技術革新を促進します。
“高性能を手の中に” FieldFox (フィールド・フォックス)
フライヤー
上級FieldFox衛星運用・保守フィールドテスト
FieldFoxのポータブル分析技術を用いて、衛星RF測定を実施し、地上局の性能を検証し、干渉のトラブルシューティングを行います。
3 レッスン
FieldFoxハンドヘルド・アナライザ 4/6.5/9/14/18/26.5/32/44/50 GHz
堅牢で信頼性の高いハンドヘルドデザインで、最高50 GHzの正確でラボにも対応できるアナライザがあります。 FieldFoxマイクロ波アナライザの詳細をご覧ください。
初心者向けFieldFox衛星運用・保守フィールドテスト
衛星地球局の設置、保守、サービス、および修理に必要なテストをご確認ください。
4 レッスン
FIELDFOXハンドヘルド・アナライザ 便利で優れた5つのハンドヘルド・アナライザ・ツール | キーサイト
フィールドからの要求に基づいて、キーサイトの研究開発チームは複数の便利なポータブル機能をデザインしました。そのうちの5つを本eBookで紹介します。
FieldFoxハンドヘルドRF/マイクロ波アナライザによる無線医療アプリケーションの管理(パート1)
このアプリケーション・ブリーフは、FieldFox ハンドヘルド RF/マイクロ波アナライザを使用して、磁気共鳴画像法 (MRI) 医療環境におけるキーサイトのワイヤレス医療アプリケーション・ソリューションを説明するものです。
Keysight Technologies マイクロ波ケーブル/ケーブルシステムのテストにFieldFoxが最適な5つの理由
この2ページのチラシでは、FieldFoxがフィールドでのマイクロ波ケーブルおよびケーブルサブシステムのテストに最適な5つの理由を強調しています。
FieldFoxハンドヘルドRF/マイクロ波アナライザによる無線医療アプリケーションの管理(パート2)
本アプリケーションブリーフでは、医療施設でのキーサイトの無線医療アプリケーションソリューションについて、FieldFoxハンドヘルドRF/マイクロ波アナライザを使用して説明します。
FieldFoxハンドヘルド・アナライザによる車載RF/マイクロ波システムの検証/トラブルシューティング | キーサイト
このアプリケーションノートでは、21世紀の自動車のRFおよびマイクロ波システムと、その動作を検証し、障害のある問題をトラブルシューティングするための課題について説明します。
FieldFoxハンドヘルド・アナライザによるフィールドでの正確な干渉波測定法 | キーサイト
このアプリケーションノートではさまざまな種類の干渉を比較し、FieldFoxアナライザを使用して各種の干渉を測定するための新しい方法をご紹介します。
キーサイト・テクノロジー 衛星地上局の正確な検証/保守/修理 FieldFoxハンドヘルド・アナライザ
このアプリケーションノートでは、高性能、高精度、高機能を維持しながら、システムを現場でテストする方法を変革した画期的な計測器技術について説明します。
マイクロ波測定におけるハンドヘルド・アナライザとベンチトップ・アナライザの相関 | キーサイト
最新のハンドヘルド・アナライザの多彩な機能について説明し、FieldFoxハンドヘルド・アナライザによる測定と、シグナル・アナライザ、パワーメータ、ベクトル・ネットワーク・アナライザなどの他のベンチトップ測定器による測定を比較します。
何をお探しですか?