マイクロ波測定におけるハンドヘルド・アナライザとベンチトップ・アナライザの相関 | キーサイト

アプリケーションノート

このアプリケーションノートでは、最新のハンドヘルド・アナライザの多彩な機能について説明し、FieldFoxハンドヘルド・アナライザによる測定と、シグナル・アナライザ、パワーメータ、ベクトル・ネットワーク・アナライザなどの他のベンチトップ測定器による測定を比較します。

はじめに

テクノロジーの進歩により、ハンドヘルド・アナライザの測定機能が飛躍的に向上しました。この最新のオールインワン・アナライザを使用すれば、ネットワーク、スペクトラム、パワー、周波数の高確度マイクロ波測定を迅速に実行でき、ベンチトップ測定器との間で0.1dB未満の相関が得られることも珍しくありません。例えば、図1は、ベンチトップのKeysight PNA-Xベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)を使用して測定した10GHzバイパスフィルターのSパラメータに、Keysight FieldFoxハンドヘルド・アナライザの測定値を重ね合わせたものです。図からわかるように、2つの測定器の測定パラメータはほぼ同じです。マーカーは、レスポンスの通過帯域と除去比を読めるように配置しています。2つの測定器のS11マーカーの相対差は0.02dB未満です。S21のマーカーの相対差は、通過帯域で0.02dB、ピークから78dB下がったレベルのフィルタースカートで0.52dBです。この例より、高性能なベンチトップ測定器の測定値と最新のオールインワンハンドヘルド測定器の測定値の間に高い相関があることがわかります。

2つの測定器の性能を比較する場合、通常はメーカーのデータシートを参照するしかありませんが、そこに記載されている仕様は、メーカー独自の動作条件で測定されているため、直接比較するのは難しい場合があります。