Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
FieldFoxを用いた5Gフィールドテスト
FieldFoxハンドヘルドアナライザを使用した、5Gの設置、検証、最適化、およびトラブルシューティングに不可欠な現場試験について学びましょう。
10 レッスン
初心者向けFieldFox衛星運用・保守フィールドテスト
衛星地球局の設置、保守、サービス、および修理に必要なテストをご確認ください。
4 レッスン
上級FieldFox衛星運用・保守フィールドテスト
FieldFoxのポータブル分析技術を用いて、衛星RF測定を実施し、地上局の性能を検証し、干渉のトラブルシューティングを行います。
3 レッスン
キーサイト・テクノロジー 軍事通信システムの保守およびトラブルシューティングの効率化
軍事通信システムで最高の性能を発揮するための効果的なテストの「内容」と「方法」をカバーします。レーダーシステムのフィールドテストと検証という2つの例で、何が可能であるかを示します。
フィールドでレーダ・システムを正確に検証する方法
このアプリケーションノートでは、高性能FieldFoxコンビネーションアナライザを使用したレーダーシステムおよびライン交換可能ユニット(LRU)のフィールドテストの概要を説明します。
FieldFoxマイクロ波アナライザ – 5G gNBフィールド・テスト・ソリューション
キーサイトの5G gNBフィールド・テスト・ソリューションは、FieldFoxマイクロ波アナライザをベースとしており、5Gネットワークの設置やトラブルシューティングを行うための包括的なツールキットを提供します。
キーサイト・テクノロジー N9340B、N9342C、N9343C、N9344C ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA)
このパンフレットでは、N9342C/43C/44C ハンドヘルドスペクトラムアナライザ(HSA)の主要な機能と利点を強調し、これらのHSAが主要なアプリケーションでフィールドテストをいかに容易にするかを説明しています。
5G基地局テストソリューションカタログ
このカタログでは、5G基地局テストソリューションで使用するキーサイトの製品を説明します。
ネットワーク・アナライザのレンタル製品カタログ
市場をリードするキーサイトのネットワーク・アナライザを使用すれば、パッシブデバイスの特性から最先端のマイクロ波設計の特性まで評価できます。ニーズに合った最適なハードウェアとソフトウェアを見つけてください。
信号解析レンタルソリューションのカタログ
キーサイトの信号解析ソリューションを使用すれば、ベーシックな汎用のRF設計から最先端のマイクロ波設計まで、テストの課題を解決できます。ニーズに合った最適なハードウェアとソフトウェアを見つけてください。
未来を今、テストする。
キーサイトの設計およびテストソリューションにより、明日の自動車スマートモビリティおよびeモビリティ技術を今日創造しましょう。
エンタープライズ・テスト
キーサイトのエンタープライズ向けテストソリューションを活用して、ネットワークのパフォーマンスとセキュリティ態勢を検証しましょう。キーサイトが、お客様の本番ネットワークのニーズにどのように貢献できるかをご覧ください。
IoTテストの概要
IoTテストの基準について学び、これらのテストがどのように実施されるかを実演を通じて学びます。
14 レッスン
コンポーネント特性評価とテスト
設計の限界を理解することは極めて重要です。本日の実践実験では、DC 、特性評価、さらにはVNA(ベクトルネットワークアナライザ)の操作まで行います。
5Gメーカーがテスト時間を20倍短縮
ある5Gトランシーバメーカーは、4Gテスト機器とセットアップを5G設計に対応できるよう刷新しました。彼らはキーサイト PathWave Test and Analytics ソフトウェアを使用して、テスト時間を20分の1に短縮しました。
EVバッテリーテストラボの効率向上
電気自動車 (EV) をより手頃な価格にする上でバッテリーコストが重要な要素となる中、大規模なテストラボで効率的なワークフローを持つことが不可欠です。EVバッテリーテストラボ内の典型的なワークフローを見て、最新のバッテリーテストラボを自動化することで時間とコストの両方を節約する方法を学びましょう。これにより、開発者はセル、モジュール、パックレベルでのバッテリー品質向上に集中できます。
5G NTNハンドセットのテスト
複雑な低軌道(LEO)高速ドップラー・チャネルのエミュレーションを実験室内で。このビデオでは、5G NR非地上系ネットワーク(NTN)対応携帯端末のデータストリーミング、緊急SMSの利用、NTN通信を利用したその他の機能をテストしています。
自動テストアプローチの理解
テスト自動化のベストプラクティス、およびテスト自動化のさまざまなアプローチを理解し評価するための重要な情報について学びます。トピック:自動化の開始、ソフトウェアテストで知っておくべきトレンドと用語、実装
自動ソフトウェアテスト入門
AIを活用したテスト自動化フレームワークの計画、導入、および拡張方法について学び、ソフトウェアの品質とテストの効率を向上させましょう。
9 レッスン
SenseTalkでソフトウェアテストを自動化
SenseTalkとEggplantを活用してAI駆動型のテスト自動化ワークフローを構築し、継続的なソフトウェアデリバリーに向けた、拡張性が高く保守しやすいテストを作成します。
15 レッスン
何をお探しですか?