Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
テスト自動化のベストプラクティス、およびテスト自動化のさまざまなアプローチを理解し評価するための重要な情報について学びます。
トピック:
レッスン - オートメーション入門
テスト自動化の基本、およびテストの自動化を開始する方法を紹介します。
レッスン - ソフトウェアテストの動向
ソフトウェアテストにおいて知っておくべきさまざまなトレンドと用語について解説します。
レッスン - 自動化の実装 - 避けるべきこと
テスト自動化を実装する際によくある間違いについて解説します。
レッスン4 - 知っておくべき用語
ソフトウェアテストにおいて知っておくべきさまざまな用語について説明します。
ソフトウェア
Eggplantテスト
インテリジェントオートメーション(IA)を持つEggplantで、技術エコシステムの継続的なテストを推進することにより、ソフトウェア製品の信頼性を高め、迅速なリリースを実現します。
エンタープライズアプリケーションのテストを自動化する方法
AI駆動型ソフトウェアテストを活用し、各リリースにおけるQAテストケースの実行を自動化する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?