自動ソフトウェアテスト入門
  • ブートキャンプ
  • 9 製品

キーサイトのエンジニアと共に、ソフトウェア自動テストに関するスキルアップのための徹底解説に参加しませんか。このコースでは、テスト自動化の原則、計画、フレームワークについて、デモンストレーションと段階的なガイダンスを通じて解説し、今日からラボで適用を開始できます。このコースの終了時には、スケーラブルでAI強化されたテスト自動化ソリューションを自信を持って計画し、実装できるようになります。

学び:

  • 自動化の機会を特定し、それらを開発目標と整合させる方法。
  • スケーラブルなテスト自動化戦略を評価、計画、展開する方法。
  • 実世界の例とAIを活用した例を含む、テスト自動化フレームワークのセットアップと最適化の方法。

本コースは、ソフトウェア、QA、テストエンジニア、または自動化によってテストワークフローの加速、カバレッジの向上、リスクの軽減を深めたいと考えている方に最適です。

レッスン