信号源

M9484C VXGおよびN5186A MXG機器の画像

自信を持って信号を生成する

信号発生器は、デバイスの特性評価、設計検証、システムテストのために、制御されたRFおよびマイクロ波刺激を提供します。連続波やアナログ変調から、広帯域ベクトル信号やマルチチャネル信号まで、キーサイトのコース、ブートキャンプ、および技術リソースは、信号生成の基礎から高度なRFテスト手法まで、実践的な知識を構築します。

信号発生器の基礎を学ぶ

トリガータイプの帯を表示しているInfinjjVisionオシロスコープの写真

信号発生器の概要

信号生成の強固な基礎を築きます。信号発生器の仕組みを学び、主要な仕様を理解し、周波数、振幅、変調、スペクトラム純度、速度が測定にどのように影響するかを解明します。

N5186A信号発生器の設定を調整している技術者の写真

信号発生器の基礎ブートキャンプ

信号発生器のパフォーマンスとRFテスト結果を最適化するための実践的な手法を学びます。振幅精度、平坦度補正、外部レベリング、広帯域信号パフォーマンス、切替速度、位相雑音、レシーバーテストについて探求します。

PathWaveソフトウェアを閲覧しているエンジニアたちの写真

RF基礎ブートキャンプ

スペクトラムおよび信号解析、ネットワーク解析、信号生成、変調など、信号チェーン全体にわたる基礎的なRF知識を構築します。

注目のブートキャンプ

シグナル・ジェネレータの関連リソースを見る

キーサイトのアナログ信号発生器

信号発生器のスペクトル純度が測定に与える影響

位相雑音、高調波、スプリアス、その他のスペクトルの純度に関する特性が、信号品質や測定精度にどのように影響するかを明らかにします。

プロ用アナログ信号発生器の写真

アナログ信号源による高速RFデバイス・テスト

アナログソースが、レシーバテスト、アンプの評価、LO置換、高速RFデバイスのテストをどのようにサポートするかを学びます。

1つの画面上で異なるジッター特性を示すマルチウィンドウ製品の画像

標準信号発生器セレクションガイド

ご自身のアプリケーションに最適なシグナル・ジェネレータを選定する上で判断基準となる、周波数、変調、性能、フォームファクタに関する考慮事項を理解します。

オシロスコープのゾーントリガーがどのような機能を持つかを示す、回路基板の画像

RF信号発生器を用いたより良い測定のための8つのヒント

ひずみ、出力レベル、ソースマッチ、変調品質、位相雑音を管理するための実践的な手法により、測定精度を向上させます。

キーサイトの送信機と受信機の間の電気的インターフェースを示す画像

RF信号発生における測定不確かさを最小限に抑える方法

ベクトル変調されたRF信号の生成時に、刺激信号に起因するエラーを最小限に抑え、信号品質を向上させる方法を探ります。

キーサイトのベクトル信号発生器の写真

ベクトル・シグナル・ジェネレータの基礎

ベクトル・シグナル・ジェネレータがリアルタイムの波形生成を使用して複雑なデジタル変調信号を生成する仕組みを学びます。

シグナル・ジェネレータのアプリケーションを見る

ビームフォーマー用パワーアンプの応用における芸術的な魔術師

パワーアンプの評価

デジタルプリディストーション(DPD)信号を適用し、パワーアンプの直線性、ひずみ、EVM、効率、総合的な性能を評価します。

ビームフォーミングシステムの図

MIMOおよびビームフォーミング試験の実施方法

MIMO、ビームフォーミング、フェーズドアレイ、マルチチャネルレシーバのテストに向けて、位相コヒーレントで時間軸が調整された信号を生成します。

Wi-Fi 7

6Gサブテラヘルツ広帯域信号の特性評価方法

次世代ワイヤレスの研究や高度なテストベッド向けに、新たな周波数帯で広帯域信号を生成し、その特性を評価します。

スイッチング電源の試験出力を示すオシロスコープ画面の画像

電磁スペクトラム運用におけるレーダーの基礎

パルス変調、チャープ、周波数変調されたRF信号が、レーダーシステムの設計、評価、テストをどのようにサポートするかを探ります。

RF試験を行うエンジニアの写真

RFレシーバのテスト

正確で複雑な信号を生成し、レシーバの感度、位相雑音特性、RFパワー、実際の動作条件を評価します。

シグナル・ジェネレータのその他のリソース

キーサイトのリソースで、基礎、基本、および要点について詳しくはこちら

シグナル・ジェネレータ:より深い理解へ

キーサイトのエンジニアによるホワイトペーパーでシグナル・ジェネレータの詳細をご確認ください

信号生成に関するさらなる知見やリソースを詳しく見てみましょう

キーサイトのエンジニアによるアプリケーションノート、ホワイトペーパー、技術ガイド、コース、ブートキャンプ、ビデオ、実践的な測定事例を活用して、RF信号生成に関する専門知識をさらに深めることができます。

信号発生器のテストソリューション

デバイスの特性評価、レシーバーの検証、複雑なRFシステムのストレステスト、自動テストの迅速化に必要な信号を生成します。

キーサイトの信号源は、ベクトルおよびアナログ信号ジェネレータ、周波数シンセサイザ、アジャイル信号ジェネレータ、汎用RFテストから先進的な広帯域・マルチチャンネル検証までのアプリケーションに対応するモジュールラー・ソリューションに及びます。

新型XG7 Proアナログ信号発生器

新しいKeysight XG7 Proアナログ信号ジェネレータについてご覧ください。

超低位相雑音、高出力電力、コンパクトな2U設計の2チャンネルを備え、優れたRFテスト性能を実現します。信号純度、電力、生産性を兼ね備え、セットアップの簡素化とテストの迅速化を支援します。

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?