Fuentes de señal

Una imagen del equipo M9484C VXG y del equipo N5186A MXG

Genera señales con confianza

Los generadores de señales proporcionan estímulos controlados de radiofrecuencia y microondas para la caracterización de dispositivos, la validación de diseños y las pruebas de sistemas. Desde señales de onda continua y modulación analógica hasta señales vectoriales de banda ancha y multicanal, los cursos, los bootcamps y los recursos técnicos de Keysight permiten adquirir conocimientos prácticos que abarcan desde los fundamentos de la generación de señales hasta las técnicas avanzadas de pruebas de radiofrecuencia.

Aprende los fundamentos de los generadores de señales

Una imagen de un osciloscopio InfinjjVision en la que se muestra una banda de tipo de disparo

Introducción a los generadores de señales

Adquiere una base sólida en la generación de señales. Aprende cómo funcionan los generadores de señales, conoce las especificaciones clave y descubre cómo la frecuencia, la amplitud, la modulación, la pureza espectral y la velocidad influyen en tus mediciones.

Fotografía de un ingeniero ajustando la configuración del generador de señales N5186A

Curso básico de generadores de señales

Aprende técnicas prácticas para optimizar el rendimiento de los generadores de señales y los resultados de las pruebas de RF. Descubre la precisión de amplitud, la corrección de planitud, la nivelación externa, el rendimiento de las señales de banda ancha, la velocidad de conmutación, el ruido de fase y las pruebas de receptores.

Fotografía de unos ingenieros observando el software PathWave

RF Back to Basics Bootcamp

Adquirir conocimientos básicos sobre radiofrecuencia (RF) a lo largo de toda la cadena de señal, incluyendo el análisis del espectro y de la señal, el análisis de redes, la generación de señales y la modulación.

Bootcamps destacados

Explora los recursos sobre generadores de señales

Generadores de señales analógicas de Keysight

Cómo afecta la pureza espectral del generador de señales a las mediciones

Descubre cómo el ruido de fase, los armónicos, las señales parásitas y otras características relacionadas con la pureza espectral afectan a la calidad de la señal y a la precisión de las mediciones.

Imagen de generadores de señales analógicas profesionales

Pruebas rápidas de dispositivos de radiofrecuencia con fuentes analógicas

Descubre cómo las fuentes analógicas facilitan las pruebas de receptores, la caracterización de amplificadores, la sustitución de la osciladora local y las pruebas rápidas de dispositivos de RF.

Imagen de un producto con múltiples ventanas que muestra diferentes características de fluctuación en una misma pantalla

Selección de un generador de señales

Conoce los aspectos relacionados con la frecuencia, la modulación, el rendimiento y el formato que determinan qué generador de señales se adapta mejor a tu aplicación.

Imagen de una placa de circuito impreso que ilustra lo que puede ofrecerte el disparo por zona de un osciloscopio

8 consejos para realizar mejores mediciones con generadores de señales de RF

Mejora la precisión de las mediciones con técnicas prácticas para controlar la distorsión, el nivel de salida, la adaptación de la fuente, la calidad de la modulación y el ruido de fase.

Imagen en la que se muestran las interfaces eléctricas entre un transmisor y un receptor de Keysight

Cómo minimizar la incertidumbre de medición en la generación de señales de radiofrecuencia

Descubre cómo minimizar los errores relacionados con el estímulo y mejorar la calidad de la señal al generar señales de radiofrecuencia moduladas por vectores.

Imágenes de los generadores de señales vectoriales de Keysight

Conceptos básicos sobre los generadores de señales vectoriales

Descubre cómo los generadores de señales vectoriales crean señales complejas moduladas digitalmente mediante la generación de formas de onda en tiempo real.

Descubre las aplicaciones de los generadores de señales

Representación artística de la aplicación de un amplificador de potencia con formador de haz

Caracterizar amplificadores de potencia

Aplica señales predistorsionadas digitalmente para evaluar la linealidad, la distorsión, el EVM, la eficiencia y el rendimiento general del amplificador de potencia.

Imagen de un sistema de formación de haces

Cómo realizar pruebas MIMO y de formación de haces

Generar señales coherentes en fase y alineadas en el tiempo para pruebas de MIMO, formación de haces, matrices en fase y receptores multicanal.

Wi-Fi 7

Cómo caracterizar las señales de banda ancha sub-THz 6G

Generar y caracterizar señales de banda ancha en frecuencias emergentes para la investigación sobre tecnologías inalámbricas de próxima generación y entornos de pruebas avanzados.

Imagen de la pantalla de un osciloscopio en la que se muestran las salidas de las pruebas de una fuente de alimentación conmutada

Fundamentos del radar para operaciones en el espectro electromagnético

Descubre cómo las señales de radiofrecuencia pulsadas, moduladas por chirrido y moduladas en frecuencia contribuyen al diseño, la caracterización y las pruebas de los sistemas de radar.

Fotografía de un ingeniero realizando pruebas de radiofrecuencia

Probar receptores de radiofrecuencia

Genera señales precisas y complejas para evaluar la sensibilidad del receptor, el comportamiento del ruido de fase, la potencia de RF y las condiciones de funcionamiento en el mundo real.

Recursos adicionales sobre generadores de señales

Obtenga más información sobre los conceptos básicos, fundamentales y esenciales con los recursos de Keysight

Casos prácticos relacionados

Descubre más información y recursos sobre la generación de señales

Amplía tus conocimientos sobre la generación de señales de RF con notas de aplicación, informes técnicos, guías técnicas, cursos, bootcamps, vídeos y ejemplos prácticos de medición elaborados por los ingenieros de Keysight.

Soluciones de prueba para generadores de señales

Crea las señales que necesites para caracterizar dispositivos, validar receptores, someter a pruebas de estrés sistemas complejos de radiofrecuencia y acelerar las pruebas automatizadas.

Las fuentes de señal de Keysight abarcan generadores de señales vectoriales y analógicas, sintetizadores de frecuencia, generadores de señales ágiles y soluciones modulares para aplicaciones que van desde las pruebas de RF de uso general hasta la validación avanzada de banda ancha y multicanal.

Nuevo generador de señales analógicas XG7 Pro

Descubre el nuevo generador de señales analógicas XG7 Pro de Keysight.

Consigue un mayor rendimiento en las pruebas de RF gracias a un ruido de fase ultrabajo, una alta potencia de salida y dos canales en un diseño compacto de 2U, que combina la pureza de la señal, la potencia y la productividad para simplificar las configuraciones y acelerar las pruebas.

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?