Cómo caracterizar dispositivos 802.11ad

Generador de forma de onda arbitraria
+ Generador de forma de onda arbitraria

Generación y análisis de formas de onda 802.11ad en banda base, FI, RF y mmWave

Las pruebas de dispositivos 802.11ad o WiGig requieren abordar las partes transmisora y receptora del dispositivo. En un dispositivo tribanda, en varios puntos de los diagramas de bloques de radio, las señales pueden ser de banda base, frecuencia intermedia (FI), radiofrecuencia (RF) u ondas milimétricas (mmWave). Las pruebas exhaustivas de los dispositivos 802.11ad requieren tres elementos esenciales: generación de formas de onda, conversión de frecuencias y análisis de señales, modulación y espectro. Para caracterizar el rendimiento de los dispositivos con respecto a la norma es necesario generar señales alteradas o corregidas que imiten problemas del mundo real como el desvanecimiento, la distorsión, la desviación IQ y los problemas de relación portadora-ruido.

El ingeniero de pruebas necesita un software especializado y un generador de formas de onda arbitrarias (AWG) para crear formas de onda en frecuencias de banda base, mientras que la simulación de señales para frecuencias de FI y RF necesita un convertidor ascendente. A la inversa, el análisis de señales utiliza un convertidor descendente diseñado a medida, que proporciona la traslación de frecuencia a la banda de FI. Un analizador de redes de microondas ofrece mediciones de conexión única para dispositivos activos como amplificadores, mezcladores y convertidores de frecuencia, proporcionando una caracterización de RF adicional en un amplio rango de frecuencias de 10 MHz a 67 GHz. Un analizador de redes de microondas puede proporcionar mediciones muy precisas, como parámetros S, compresión de ganancia, dos tonos y figura de ruido en convertidores y dispositivos de dos puertos.

Solución de caracterización 802.11ad

La caracterización de los dispositivos 802.11ad requiere la generación de formas de onda y el análisis de señales en frecuencias de banda base, FI, RF y mmWave. La solución de caracterización 802.11ad de Keysight incluye un generador de formas de onda arbitrarias y un generador vectorial de señales con entradas IQ de banda ancha. La combinación de hardware y software permite la generación de señales de prueba de banda ancha con hasta 2 GHz de ancho de banda de modulación a frecuencias de hasta 44 GHz para soportar una amplia gama de posibles frecuencias de FI. Un ingeniero puede conseguir cobertura de frecuencia en la banda V utilizando un convertidor ascendente. Un osciloscopio de gran ancho de banda realiza la demodulación de la señal a frecuencias de FI digitalizando las señales y pasándolas al software para su análisis. Utilice un convertidor descendente para traducir las señales de 60 GHz a una FI compatible con un osciloscopio.

Explore los productos de nuestra solución de caracterización 802.11ad

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?