Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
成功事例
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
高出力ATEシステム電源
EVバッテリー、衛星サブシステム、データセンターの電源モジュールなどの複雑な高電力システムのテストには、精度と効率が求められます。キーサイトのハイパワーATEシステム電源は、1.5~12 kWの範囲で、比類のない高密度とシームレスなPathWaveソフトウェア統合を備えた回生型双方向電源を提供します。キーサイトだけが提供できる性能と信頼性により、検証を加速し、より深い洞察を得て、次世代設計をより迅速に市場投入できます。
教育・指導ソリューション
工学教育ラボの設置には、知識と計画が必要です。教育ソリューションは、お客様のために機能すべきであり、その逆ではありません。キーサイトの教育ソリューション、ラボ機器、コースウェアの詳細をご覧ください。
IoTスマートシティ
スマートシティのIoTビジョンを現実のものにしましょう。キーサイトは、スマートシティ向けのIoTデバイス、無線通信、IoTネットワークのテストを支援します。
設計と自動化
キーサイトの設計および自動化ツールは、統合された設計、評価 テストソフトウェアによりワークフローを自動化します。
IoT(モノのインターネット)
モノのインターネット(IoT)は、私たちの生活、仕事、遊びのあらゆる側面を変革しました。IoTデバイスは、エンジニアが設計とテストの課題を克服できれば、想像を絶する方法で私たちのライフスタイルを向上させることを約束します。これらのリソースを活用して、未来のIoTを構築し、スケールするために必要なことを学びましょう。
オシロスコープ
オシロスコープは、あらゆるエンジニアにとって不可欠なツールです。設計、デバッグ、またはコンプライアンス試験のいずれを行う場合でも、成功するためには信号を測定および解析するための正確で信頼性の高いツールが必要です。キーサイトのコースでは、オシロスコープの基本的な知識から高度なアプリケーションまでを網羅し、より深い理解を深めるのに役立ちます。
IoTスマートホーム
スマートホームIoTデバイスとネットワークのテスト方法を学びましょう。キーサイトのIoTスマートホームテストソリューションと専門知識が、お客様の設計を製品化するお手伝いをします。
6Gイノベーション
6Gのイノベーションは、以前の標準によって築かれた基盤の上に構築されます。すなわち、産業を超えて接続し、人工知能によって新たな桁違いの規模に拡張します。
112 Gbpsシリアル
キーサイトは、112 Gbpsシリアルデータリンクのすべてのコンポーネントに対応するソリューションを提供します。トランシーバーの光フロントエンドからシリコンスイッチまで。
再生可能エネルギー試験ソリューション
グリッドエッジシミュレーション、AC/DC電力エミュレーション、回生電力技術などの再生可能エネルギーテストソリューションは、エネルギー効率の高いソリューションをより迅速に市場に投入するのに役立ちます。
新興テクノロジー
量子技術や6Gのような研究開発が継続的に進められており、エンジニアはそれらをサポートするためのインフラストラクチャおよび開発上の課題を克服するよう促されています。
IoTワイヤレス通信テスト
キーサイトのIoTワイヤレス技術テストソリューションは、デバイス設計の統合、相互運用性、およびキャリア受入テストの各フェーズを支援します。
IoT教育ハブ:ワイヤレス通信
IoTワイヤレス・テストが、デバイス設計の統合、相互運用性、およびキャリア受入テストの各フェーズでどのように役立つかをご覧ください。
コネクテッドカー
最も普及しているコネクテッドカー技術を迅速に統合・テストします。コネクテッドカーの設計、検証、テストにおける課題に対処します。
光学とフォトニクス
キーサイトは、コヒーレント通信開発の各段階において、市場投入までの時間を短縮し、テストコストを削減し、新しいテクノロジーを可能にするソリューションを提供することで貢献します。
EMCプレコンプライアンスの基礎
プリコンプライアンス試験とは何か、そしてそれが費用対効果が高く、リスクの低い方法で製品を期限内に市場投入するのにどのように役立つかを理解してください。
オープンネットワーキングの実装向けテストソリューション
クラウドにおけるオープンネットワーキングのためのテストソリューションを発見してください。性能を最適化し、信頼性を確保し、導入を加速します。キーサイトのページで詳細をご覧ください。
データセンターインフラストラクチャ
キーサイトは、すべての製品開発段階において、お客様のデータセンターおよびネットワークのイノベーションの性能を最適化し、市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。
製造試験
キーサイトの製造テストソリューションは、歩留まり、生産性、品質の継続的な改善を可能にし、お客様の製造プロセスを改善および最適化します。
IoT
モノのインターネット(IoT)はすべてを変えます。当社のIoTテストソリューションはネットワークスタック全体をカバーし、スケーラブルなモノのインターネットを構築するのに役立ちます。
何をお探しですか?