何をお探しですか?
光学およびフォトニクス
コヒーレント光技術は、データセンターインターコネクト、メトロ、長距離アプリケーションで広く使用されています。これらのコヒーレント光システムは、要求の厳しい技術仕様を備えており、今日の光トランシーバーはプロバイダーが最大400Gをサポートすることを可能にし、次世代トランシーバーは最大800Gをサポートします。当社は、実装協定と標準の開発の最前線に立っており、テストソリューションを提供し、推奨しています。キーサイトが、市場投入までの時間を短縮し、テストコストを削減し、新しい技術を可能にするソリューションで、コヒーレント通信開発の各段階でどのように役立つかをご覧ください。
コヒーレント光トランシーバー試験
コヒーレント光伝送技術を使用するテレコムおよびデータコムトランシーバは、到達距離、スペクトル効率、および消費電力に基づいて最適化されます。最適化を確実にするには、デュアル偏波の同相および直交 (IQ) 信号の解析のための柔軟でスケーラブルなテストソリューションが必要です。光コヒーレント信号解析において、誤差ベクトル振幅 (EVM)、IQオフセット、IQ不平衡、直交誤差、スキューなどの一般的な測定を実行することは複雑です。コヒーレント伝送テストでは、複雑な変調信号を合成するために、マルチチャネル任意波形発生器が一般的に使用されます。さらに、光変調アナライザは、物理層における複雑に変調された光信号に関する詳細な洞察を提供し、信号品質を判断したり、IQ変調および復調用に設計されたコンポーネントを評価したりします。キーサイトは、現在および将来のニーズに対応する最も幅広い光変調解析機器を提供しています。
コヒーレント光レシーバー試験
光レシーバーを徹底的にテストするには、異なる変調フォーマットとデータソースを使用して複雑な波形で刺激する必要があります。また、テストセットアップにおける線形劣化を考慮し、光レシーバーの真の精度を測定するために、入力信号のデスキューとプリディストーションを行うことも重要です。キーサイトのソリューションは、100G、400Gの電気および光レシーバーテスト、および800Gの高度な研究など、同じ機器を複数の目的に使用できるようにすることで、お客様の投資を保護するように設計されています。さらに、当社のコンプライアンス・テスト・ソフトウェアは、設計および開発段階でのモジュールまたは送受信光サブアセンブリの性能を特性評価するためのカスタムテスト定義をサポートしています。
コヒーレント光デバイス試験
コヒーレント光伝送システムで使用される電気光学および光電気コンポーネントには、独自のテスト課題があります。例えば、デュアル偏波IQ変調器やイントラダインコヒーレントレシーバーをテストするには、伝送中の挿入損失を測定する必要があります。光コヒーレントデバイスを完全に特性評価するには、帯域幅、ゲイン、不均衡、群遅延、スキューなど、多くのパラメータを分析する必要があります。これらの測定は複雑で時間がかかります。当社は、貴重なテスト時間を節約し、コストを削減し、光コヒーレントデバイスの精度を確保するお手伝いをします。
さらに詳しく
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?