Die kohärente optische Technologie wird in großem Umfang für die Verbindung von Rechenzentren sowie für Metro- und Langstreckenanwendungen eingesetzt. Diese kohärenten optischen Systeme haben anspruchsvolle technische Spezifikationen, wobei die heutigen optischen Transceiver Anbietern die Unterstützung von bis zu 400G und die Transceiver der nächsten Generation bis zu 800G ermöglichen. Wir stehen an vorderster Front bei der Entwicklung von Implementierungsvereinbarungen und Standards, um Testlösungen anzubieten und zu empfehlen. Entdecken Sie, wie Keysight in jeder Phase der Entwicklung kohärenter Kommunikation mit Lösungen helfen kann, die die Zeit bis zur Markteinführung verkürzen, die Prüfkosten senken und neue Technologien ermöglichen. 

Test kohärenter optischer Sender-Empfänger

Telekommunikations- und Datacom-Transceiver, die kohärente optische Übertragungstechnologie verwenden, werden auf der Grundlage von Reichweite, spektraler Effizienz und Stromverbrauch optimiert. Um diese Optimierung zu gewährleisten, benötigen Sie eine flexible und skalierbare Testlösung für die Analyse von In-Phase- und Quadratursignalen (IQ) mit dualer Polarisation. Die Durchführung gängiger Messungen, wie z. B. Error Vector Magnitude (EVM), IQ-Offset, IQ-Ungleichgewicht, Quadraturfehler und Skew, ist bei der Analyse optischer kohärenter Signale komplex. Für die Prüfung kohärenter Übertragungen werden in der Regel mehrkanalige Arbiträrwellenformgeneratoren verwendet, um komplexe modulierte Signale zu synthetisieren. Darüber hinaus bieten optische Modulationsanalysatoren detaillierte Einblicke in die komplexen modulierten optischen Signale auf der physikalischen Schicht, um die Signalqualität zu bestimmen oder Komponenten zu bewerten, die für IQ-Modulation und -Demodulation ausgelegt sind. Keysight bietet das breiteste Angebot an optischen Modulationsanalysegeräten für Ihre aktuellen und zukünftigen Anforderungen.

Optik und Photonik Faserkabel Bild
Optik und Photonik Faserbild

Test kohärenter Optik-Empfänger

Um Ihren optischen Empfänger gründlich zu testen, müssen Sie ihn mit komplexen Wellenformen unter Verwendung verschiedener Modulationsformate und Datenquellen ansteuern. Es ist zudem wichtig, Eingangssignale zu entzerren und vorzuverzerren, um lineare Beeinträchtigungen in Ihrem Testaufbau zu kompensieren und die tatsächliche Genauigkeit Ihres optischen Empfängers zu messen. Die Lösungen von Keysight schützen Ihre Investition, da dieselben Geräte für mehrere Zwecke eingesetzt werden können – wie etwa für elektrische und optische Empfängertests für 100G, 400G und die Advanced Forschung für 800G. Darüber hinaus unterstützt unsere Compliance-Testsoftware benutzerdefinierte Testdefinitionen, um die Leistung von Modulen oder optischen Sender-/Empfänger-Subbaugruppen während der Design- und Entwicklungsphase zu charakterisieren.

Test kohärenter optischer Geräte

Elektro-optische und opto-elektrische Komponenten, die in kohärenten optischen Übertragungssystemen eingesetzt werden, stellen besondere Anforderungen an die Prüfung. Um beispielsweise Dualpolarisations-IQ-Modulatoren und kohärente Intradyne-Empfänger zu testen, muss die Einfügedämpfung während der Übertragung gemessen werden. Um Ihre optischen kohärenten Geräte vollständig zu charakterisieren, müssen Sie viele Parameter analysieren, darunter Bandbreite, Verstärkung, Ungleichgewichte, Gruppenverzögerung und Versatz. Diese Messungen sind komplex und zeitaufwändig. Wir können Ihnen helfen, wertvolle Testzeit zu sparen, die Kosten zu senken und die Genauigkeit Ihrer optisch kohärenten Geräte zu gewährleisten.

Optik und Photonik Komponententest Bild

Weitere Lektüre

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?