教育機関

教育ソリューション
次世代のエンジニアを育成する

次世代のエンジニアを育成する

教育と開発を加速します。学生が現実世界のエンジニアリング問題を体験し、それらを解決するために必要な知識とスキルを構築できるようにします。あらゆる学習段階を通じて、次世代のイノベーターをサポートします。

業界で即戦力となるデジタル学習体験がここから始まります

キーサイトは、インテリジェントな計測器ソフトウェアと連携する手頃な価格で最新の工学教育ソリューションを提供します。これにより、特に大学の教育ラボ向けに、接続されたインサイトを通じて結果を共同でテスト、分析、共有することが可能になります。

教育ユースケースを見る

教育に関するよくある質問

教育ラボとは、教育目的のためにツール、装置、テスト計測器、およびコースウェアを備えた施設です。これらのラボは通常、学校、カレッジ、大学に設置されています。

例えば、電気工学の研究室には、オシロスコープ、ファンクション・ジェネレータ、電源、デジタルマルチメータなどの測定器を備えた基本的なワークベンチがあります。ダイオード、抵抗器、コンデンサ、インダクタ、集積回路などの様々な電気部品を保管するための多くの引き出しを備えた共通の部品ラックや棚もあります。また、学生が理論的な学習を補完するために実践的な実験を行うための指導資料も用意されています。

ハイブリッド学習とブレンディッド学習は互換性のある用語であり、対面式の教室での指導とオンラインのデジタル学習体験を同時に組み合わせた学習プロセスを指します。このハイブリッド・アプローチは、学生により高い柔軟性と長期的なエンゲージメントを可能にするため、より効果的な学習体験を生み出すことがよくあります。

エンジニアリング教育ラボ管理は、教育ラボが最高の状態にあり、円滑かつ効果的に運営されることを保証し、学生の学習目標とエンジニアリングカリキュラムの教育目標をサポートするための、物流管理と準備の継続的なプロセスです。

Digital Learning SuiteやPathWave Lab Managementソフトウェアのような優れたエンジニアリング教育ラボ管理ソフトウェアツールは、教育者やラボ管理者が、テストツールの在庫管理、保守、および適時の校正を行うのに役立ちます。また、ラボリソースのスケジュール設定を支援し、効果的な利用を確保することで、教育者は学生の指導に集中できます。

キーサイトは、すぐに導入可能な教育ラボであり、実際の半導体テストを教室にもたらす3つのソリューション(UU101LAB、UU102LAB、およびUU103LAB)を提供しています。これらのソリューションは、業界標準のツールとワークフローを使用して実践的な学習を可能にします。

このソリューションは、構造化されたラボコンテンツと業界に合わせた実験を通じて、ラボの導入を加速し、カリキュラム開発の労力を削減し、学生の学習成果を向上させます。

このソリューションは、R&Dおよび製造で使用される実際の半導体ワークフロー、ツール、測定技術に学生を触れさせ、実践的なスキルを構築し、労働力としての準備を向上させるのに役立ちます。

次の課題を解決しましょう。

弊社エキスパートとのミーティングやデモをご予約ください