Erfahren Sie, wie die digitale Transformation in der Ingenieurausbildung sowohl für Lehrkräfte als auch für Studierende von Vorteil sein kann.
Entdecken Sie die Laborinstrumente von Keysight, die entwickelt wurden, um realweltliche Messungen und Tests in Ihre Lehrumgebung zu integrieren und so das ingenieurwissenschaftliche Verständnis der Studierenden zu vertiefen.
Entdecken Sie die Kursunterlagen von Keysight, die auf dem Lehrplan basierende Unterrichtslösungen auf Universitätsniveau zur Verbesserung Ihrer technischen Kurse bieten.
Keysight bietet eine kostengünstige und moderne Lösung für die Ingenieurausbildung, die mit intelligenter Instrumentensoftware zusammenarbeitet und vernetzte Erkenntnisse ermöglicht, um Ergebnisse gemeinsam zu testen, zu analysieren und zu teilen, insbesondere für universitäre Lehrlabore.
Ein Lehrlabor ist eine Einrichtung, die mit Werkzeugen, Geräten, Testinstrumenten und Lehrmaterial für Ausbildungszwecke ausgestattet ist. Diese Labore befinden sich normalerweise in Schulen, Hochschulen und Universitäten.
Ein elektrotechnisches Labor verfügt beispielsweise über einfache Werkbänke, die mit Messgeräten wie Oszilloskopen, Funktionsgeneratoren, Netzteilen und Digitalmultimetern ausgestattet sind. Es gibt allgemeine Bauteilregale und Regale mit vielen Schubladen zur Aufbewahrung verschiedener elektrischer Bauteile wie Dioden, Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten und integrierte Schaltungen. Außerdem gibt es Lehrmaterial, das die Schüler bei der Durchführung praktischer Experimente anleitet, um ihre theoretischen Kursarbeiten zu ergänzen.
Hybrides Lernen und gemischtes Lernen sind austauschbare Begriffe, die sich auf einen Lernprozess beziehen, der gleichzeitig Präsenzunterricht und digitale Online-Lernerfahrungen kombiniert. Dieser hybride Ansatz führt oft zu einer effektiveren Lernerfahrung, da er den Studierenden mehr Flexibilität und ein besseres Engagement im Laufe der Zeit ermöglicht.
Das Management eines technischen Lehrlabors ist ein kontinuierlicher Prozess der logistischen Verwaltung und Vorbereitung, um sicherzustellen, dass das Lehrlabor in einem tadellosen Zustand ist und reibungslos und effektiv funktioniert, um die Lernziele der Studenten und die Lehrziele des technischen Lehrplans zu unterstützen.
Gute Software für die Verwaltung von technischen Lehrlabors, wie die Digital Learning Suite oder die PathWave Lab Management Software, ermöglicht es Lehrkräften oder Laborleitern, die Inventarisierung, Wartung und Kalibrierung von Testgeräten rechtzeitig vorzunehmen. Die Software kann auch dabei helfen, die Laborressourcen so zu planen, dass eine effektive Nutzung gewährleistet ist, während sich die Lehrkräfte auf den Unterricht ihrer Schüler konzentrieren können.
Keysight bietet drei Lösungen ( UU101LAB, UU102LAB und UU103LAB) an – sofort einsatzbereite Lehrlabore, die realitätsnahe Halbleitertests in den Unterricht integrieren. Diese Lösungen ermöglichen praxisorientiertes Lernen mit branchenüblichen Werkzeugen und Arbeitsabläufen.
Die Lösung beschleunigt die Einrichtung von Laboren, reduziert den Aufwand für die Lehrplanentwicklung und verbessert die Lernergebnisse der Studierenden durch strukturierte Laborinhalte und branchenorientierte Experimente.
Es vermittelt den Studierenden Einblicke in reale Arbeitsabläufe, Werkzeuge und Messtechniken der Halbleiterindustrie, die in Forschung und Entwicklung sowie in der Fertigung eingesetzt werden, und trägt so zum Aufbau praktischer Fähigkeiten und zur Verbesserung der Arbeitsmarktfähigkeit bei.
Können wir Ihnen behilflich sein?