Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight bietet drei Leistungsstufen von Tisch-Signal- und Spektrumanalysatoren — Essential , Expert und Pro. Jede dieser Varianten kann basierend auf den von Ihnen benötigten Funktionen und Leistungsanforderungen erweitert werden.
Breites Spektrum an Analysegeräten von der Grundlagenanalyse bis hin zu fortgeschrittener Forschung und Entwicklung
Robust und tragbar für umfassende HF-Feldtests
Modulare und skalierbare Testplattform, die Daten erfasst und decodiert
Konfigurierbare Audio-Testlösungen für Hochleistungsmessungen
Skalierbare, flexible Mehrkanallösung, die den Rackplatzbedarf minimiert
Erfassen Sie GNSS-, Mobilfunk- und Wi-Fi-Signale in realen Umgebungen und geben Sie diese im Labor wieder, um reproduzierbare und kontrollierte Testszenarien zu ermöglichen.
Keysight Tischsignal- und Spektrumanalysatoren Ermöglicht Ihnen die Fehlersuche und das Debuggen von Designs, die Durchführung komplexerer HF-Analysen und die Sicherstellung der Konformität mit Standards der nächsten Generation wie 5G New Radio (NR), Wi-Fi 6E/7 und Narrowband IoT (NB-IoT). Wählen Sie die benötigte Analysatorleistung anhand der maximalen Frequenz, der Analysebandbreite und des Phasenrauschens. Entdecken Sie unser breites Angebot an Tisch-Signal- und Spektrumanalysatoren aus Essential Um die richtige Leistungsbewertung für Ihre Anwendung zu finden, verwenden Sie die professionellen Leistungsklassen.
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Starting from
Keysight FieldFox Handgerät Spektrumanalysatoren Dazu gehören auch die Handanalysatoren. Sie sind ein vielseitiges Werkzeug für HF-Feldtests und bieten umfassende Funktionen in den Bereichen Spektrumanalyse, Vektornetzwerkanalyse, Leistungsmessung und Impulserzeugung. Mit über 25 lizenzschlüsselaktivierten Softwareoptionen können Sie Ihren Analysator per Fernzugriff aufrüsten und so Ihre Anforderungen für Feldtests erfüllen.
Die drahtlosen Analysatoren der Keysight XA30-Klasse, darunter die WaveJudge-Modelle, bieten umfassende 5G-Lösungen für Modem, Chipsatz und Funkzugangsnetz (RAN). Sie ermöglichen Interoperabilitätstests im Feld, schnelles Debugging und beschleunigen die Implementierung. Unsere drahtlosen Analysatoren bieten Problemlösungsfunktionen innerhalb des drahtlosen Netzwerks durch tiefgreifende Analysetools, die Einblick in Ereignisse über mehrere Schichten hinweg gewähren. Lokalisieren Sie Protokollaustauschfehler, die nicht in den Endgeräteprotokollen erfasst werden, und verstehen Sie, wie die PHY-Schicht die Leistung höherer Schichten beeinflusst.
Die Keysight AZ2-Klasse Audioanalysatoren, darunter der U8903B, sind für multifunktionale und hochpräzise Messungen konzipiert. Der Keysight Audioanalysator bietet geringe Restverzerrungen von unter -110 dB und eine Analysebandbreite von 1,5 MHz. Dies garantiert Ihnen die höchstmögliche Auflösung für Zweikanalmessungen. Dank vielseitiger Optionen wie Bluetooth®-Audiomessungen, digitaler Audioanalyse und Sprachqualitätsanalyse lässt sich unser Audioanalysator optimal an Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen anpassen. Erleben Sie Präzision und Flexibilität bei Audiotests.
Keysight modulares Signal und Spektrumanalysatoren Bietet Ihnen die Leistung eines Tischsignalanalysators in einem kompakten, flexiblen Gehäuse und spart Ihnen so wertvollen Rackplatz. Erhalten Sie die gleiche Performance wie unsere Essential Signalanalysatoren in einem hochdichten PXIe®-Modul.
Die tragbaren Analysatoren von Keysight erfassen reale Funkfrequenzsignale (HF) – GNSS, Mobilfunk und WLAN – über drei unabhängige Anschlüsse. Anschließend geben die Geräte die Signale im Labor bei Bedarf wieder. So vermeiden Sie teure, ineffiziente und schwer reproduzierbare Feldversuche. Das GSS6450 Aufzeichnungs- und Wiedergabesystem zeichnet mit bis zu 80 MHz Bandbreite und 80 dB Dynamikumfang auf. Es überwacht die HF-Umgebung in Echtzeit und ist in einem nur 2,2 kg leichten Gehäuse akkubetrieben. Validieren Sie Empfänger, Navigationssysteme und angeschlossene Geräte unter realen Signalbedingungen, ohne ins Feld zurückkehren zu müssen.
Keysight Tischsignal- und Spektrumanalysatoren Ermöglicht Ihnen die Fehlersuche und das Debuggen von Designs, die Durchführung komplexerer HF-Analysen und die Sicherstellung der Konformität mit Standards der nächsten Generation wie 5G New Radio (NR), Wi-Fi 6E/7 und Narrowband IoT (NB-IoT). Wählen Sie die benötigte Analysatorleistung anhand der maximalen Frequenz, der Analysebandbreite und des Phasenrauschens. Entdecken Sie unser breites Angebot an Tisch-Signal- und Spektrumanalysatoren aus Essential Um die richtige Leistungsbewertung für Ihre Anwendung zu finden, verwenden Sie die professionellen Leistungsklassen.
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Starting from
Keysight FieldFox Handgerät Spektrumanalysatoren Dazu gehören auch die Handanalysatoren. Sie sind ein vielseitiges Werkzeug für HF-Feldtests und bieten umfassende Funktionen in den Bereichen Spektrumanalyse, Vektornetzwerkanalyse, Leistungsmessung und Impulserzeugung. Mit über 25 lizenzschlüsselaktivierten Softwareoptionen können Sie Ihren Analysator per Fernzugriff aufrüsten und so Ihre Anforderungen für Feldtests erfüllen.
Die drahtlosen Analysatoren der Keysight XA30-Klasse, darunter die WaveJudge-Modelle, bieten umfassende 5G-Lösungen für Modem, Chipsatz und Funkzugangsnetz (RAN). Sie ermöglichen Interoperabilitätstests im Feld, schnelles Debugging und beschleunigen die Implementierung. Unsere drahtlosen Analysatoren bieten Problemlösungsfunktionen innerhalb des drahtlosen Netzwerks durch tiefgreifende Analysetools, die Einblick in Ereignisse über mehrere Schichten hinweg gewähren. Lokalisieren Sie Protokollaustauschfehler, die nicht in den Endgeräteprotokollen erfasst werden, und verstehen Sie, wie die PHY-Schicht die Leistung höherer Schichten beeinflusst.
Die Keysight AZ2-Klasse Audioanalysatoren, darunter der U8903B, sind für multifunktionale und hochpräzise Messungen konzipiert. Der Keysight Audioanalysator bietet geringe Restverzerrungen von unter -110 dB und eine Analysebandbreite von 1,5 MHz. Dies garantiert Ihnen die höchstmögliche Auflösung für Zweikanalmessungen. Dank vielseitiger Optionen wie Bluetooth®-Audiomessungen, digitaler Audioanalyse und Sprachqualitätsanalyse lässt sich unser Audioanalysator optimal an Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen anpassen. Erleben Sie Präzision und Flexibilität bei Audiotests.
Keysight modulares Signal und Spektrumanalysatoren Bietet Ihnen die Leistung eines Tischsignalanalysators in einem kompakten, flexiblen Gehäuse und spart Ihnen so wertvollen Rackplatz. Erhalten Sie die gleiche Performance wie unsere Essential Signalanalysatoren in einem hochdichten PXIe®-Modul.
Die tragbaren Analysatoren von Keysight erfassen reale Funkfrequenzsignale (HF) – GNSS, Mobilfunk und WLAN – über drei unabhängige Anschlüsse. Anschließend geben die Geräte die Signale im Labor bei Bedarf wieder. So vermeiden Sie teure, ineffiziente und schwer reproduzierbare Feldversuche. Das GSS6450 Aufzeichnungs- und Wiedergabesystem zeichnet mit bis zu 80 MHz Bandbreite und 80 dB Dynamikumfang auf. Es überwacht die HF-Umgebung in Echtzeit und ist in einem nur 2,2 kg leichten Gehäuse akkubetrieben. Validieren Sie Empfänger, Navigationssysteme und angeschlossene Geräte unter realen Signalbedingungen, ohne ins Feld zurückkehren zu müssen.
Verbessern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Signals und Spektrumanalysatoren mit Software für automatisierte Tests, komplexe Signalanalyse und Datenvisualisierung sowie Zubehör wie externe Mischer, Frequenzverlängerer und Sonden.
Drahtlose Kommunikation
Erfahren Sie, wie Sie durch Unterdrückung von Systemrauschen in 5G NR-Empfängern genaue EVM-Werte messen können.
Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung
Überwachen und erkennen Sie Störsignale mit Breitband-Echtzeit-Spektrumanalyse.
Gesundheitswesen
Charakterisieren Sie das Verhalten von Medizinprodukten in Gegenwart von beabsichtigten und störenden Funksignalen.
Drahtlose Kommunikation
Erfassen Sie schwer fassbare, intermittierende Signale und Störungen mithilfe von Echtzeit-Spektrumanalyse.
Drahtlose Kommunikation
Erforschen Sie das D-Band für frühe 6G-Forschungsprototypen und die Validierung der Systemleistung.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Spektrumanalysator ist ein Test- und Messgerät zur Messung und Visualisierung der Signalamplitude in Abhängigkeit von der Frequenz. Er liefert eine Frequenzbereichsdarstellung von HF-, Mikrowellen-, Funk- und elektrischen Signalen und unterstützt Ingenieure bei der Identifizierung von Signalleistung, Oberschwingungen, Verzerrungen, Störaussendungen, Interferenzen und Rauschen.
Im Gegensatz zu einem Oszilloskop, das die Spannung über die Zeit anzeigt, zeigt ein Spektrumanalysator, wie die Signalenergie über die Frequenz verteilt ist.
Modern Spektrumanalysatoren werden verwendet, um Folgendes zu messen:
Keysight-Signal und Spektrumanalysatoren Unterstützung von RF- und drahtlosen Anwendungen wie 5G New Radio, Wi-Fi 6E/7, Narrowband IoT, Radar, Satellitenkommunikation, EMI-Fehlerbehebung und Feldinterferenzanalyse.
Wählen Sie einen Signal-, Spektrum- oder Funkanalysator, indem Sie die Frequenzabdeckung, die Analysebandbreite, die Empfindlichkeit, den Dynamikbereich, das Phasenrauschen, die Portabilität und die Softwarefunktionen des Instruments auf Ihre Messaufgabe abstimmen.
Beginnen Sie mit diesen Bewerbungsvoraussetzungen:
Keysight bietet Essential , Expert und Pro Tischsignal und Spektrumanalysatoren die anhand der maximalen Frequenz, der Analysebandbreite, des Phasenrauschens, des DANL und der Echtzeit-Spektrumanalysefähigkeit ausgewählt werden können.
Zu den wichtigsten Spezifikationen eines Signal-, Spektrum- oder Funkanalysators gehören Frequenzbereich, Auflösungsbandbreite, Analysebandbreite, Dynamikbereich, DANL, Phasenrauschen, Amplitudengenauigkeit, Echtzeitbandbreite und Unterstützung für Messsoftware.
Wichtige Spezifikationen umfassen:
Ein Spektrumanalysator misst die Signalleistung in Abhängigkeit von der Frequenz. Ein Vektorsignalanalysator misst sowohl Amplitude als auch Phase, um digital modulierte Signale zu analysieren. Ein Echtzeit-Spektrumanalysator erfasst kontinuierlich die Spektrumaktivität, um kurzzeitige oder intermittierende HF-Ereignisse zu erkennen.
Die Workflows für Signal- und Spektrumanalysatoren von Keysight unterstützen Spektrumanalyse, Vektorsignalanalyse, Echtzeit-Spektrumanalyse und softwaregesteuerte Messungen für Anwendungen in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, elektromagnetische Störungen und Phasenrauschen.
Ein Signalanalysator wird primär für die Frequenzbereichsanalyse verwendet, während ein Oszilloskop primär für die Zeitbereichsanalyse eingesetzt wird.
Ein Signalanalysator visualisiert die Leistungsverteilung über die Frequenz. Ingenieure nutzen ihn zur Messung von HF-Eigenschaften wie Trägerfrequenz, Signalamplitude, Phasenrauschen, Oberwellen, belegter Bandbreite, Störaussendungen und Interferenzen.
Ein Oszilloskop zeigt an, wie sich Spannungen im Laufe der Zeit verändern. Ingenieure nutzen es, um Wellenform, Timing, Anstiegszeit, Jitter, Transienten, digitales Schaltverhalten und Ereignisse auf Schaltungsebene zu visualisieren.
In der Praxis: