Educação

Soluções para a educação
Capacite a próxima geração de engenheiros

Capacite a próxima geração de engenheiros

Acelerar a educação e o desenvolvimento. Capacitar os alunos a vivenciar problemas de engenharia do mundo real e desenvolver o conhecimento e as habilidades necessárias para resolvê-los. Apoie a próxima geração de inovadores em todas as etapas do aprendizado.

A experiência de aprendizagem digital preparada para o mercado de trabalho começa aqui

A Keysight oferece uma solução de ensino de engenharia moderna e acessível que funciona com software de instrumentos inteligentes — permitindo insights conectados para testar, analisar e compartilhar resultados de forma colaborativa, especialmente para laboratórios de ensino universitário.

Explore casos de uso na área de educação

Descubra recursos educacionais

Perguntas frequentes sobre educação

Um laboratório de ensino é uma instalação equipada com ferramentas, aparelhos, instrumentos de teste e material didático para fins educacionais. Esses laboratórios geralmente estão localizados em escolas, faculdades e universidades.

Por exemplo, um laboratório de engenharia elétrica tem bancadas de trabalho básicas equipadas com instrumentos de medição, como osciloscópios, geradores de função, fontes de alimentação e multímetros digitais. Há estantes de componentes comuns e prateleiras com muitas gavetas para armazenar vários componentes elétricos, como diodos, resistores, capacitores, indutores e circuitos integrados. Há também materiais de instrução para orientar os alunos na realização de experimentos práticos para complementar o trabalho teórico do curso.

Aprendizagem híbrida e aprendizagem combinada são termos intercambiáveis, que se referem a um processo de aprendizagem que combina ensino presencial em sala de aula e experiências de aprendizagem digital on-line simultaneamente. Essa abordagem híbrida geralmente cria uma experiência de aprendizagem mais eficaz porque permite aos alunos mais flexibilidade e melhor envolvimento ao longo do tempo.

O gerenciamento de um laboratório de ensino de engenharia é um processo contínuo de administração e preparação logística para garantir que o laboratório de ensino esteja em ótimas condições e opere de forma suave e eficaz para apoiar os objetivos de aprendizagem dos alunos e as metas de instrução do currículo de engenharia.

Boas ferramentas de software de gerenciamento de laboratório de ensino de engenharia, como o Digital Learning Suite ou o software PathWave Lab Management, permitem que os educadores ou gerentes de laboratório ajudem a manter o inventário, a manutenção e a calibração das ferramentas de teste em tempo hábil. Ele também pode ajudar a programar os recursos do laboratório para garantir o uso eficaz, enquanto os educadores podem se concentrar em ensinar os alunos.

A Keysight oferece três soluções (UU101LAB, UU102LAB e UU103LAB), que são laboratórios de ensino prontos para uso, levando os testes de semicondutores do mundo real para a sala de aula. Essas soluções permitem um aprendizado prático utilizando ferramentas e fluxos de trabalho padrão da indústria.

A solução agiliza a implantação de laboratórios, reduz o esforço necessário para o desenvolvimento de currículos e melhora os resultados de aprendizagem dos alunos por meio de conteúdos laboratoriais estruturados e experimentos alinhados às necessidades do setor.

O curso expõe os alunos aos fluxos de trabalho, ferramentas e técnicas de medição reais do setor de semicondutores, utilizados em pesquisa e desenvolvimento e na fabricação, ajudando a desenvolver habilidades práticas e a melhorar a preparação da força de trabalho.

Vamos resolver o que está por vir.

Agende uma reunião ou demonstração com um de nossos especialistas