교육

교육 솔루션
차세대 엔지니어 역량 강화

차세대 엔지니어 역량 강화

교육 및 개발을 가속화합니다. 학생들이 실제 엔지니어링 문제를 경험하고 이를 해결하는 데 필요한 지식과 기술을 습득하도록 지원합니다. 학습의 모든 단계에서 차세대 혁신가를 지원합니다.

산업 현장 맞춤형 디지털 학습 경험이 여기에서 시작됩니다.

키사이트는 지능형 계측기 소프트웨어와 연동되는 합리적인 가격의 현대적인 엔지니어링 교육 솔루션을 제공하여, 특히 대학 교육 연구실에서 연결된 인사이트를 통해 결과를 협력적으로 테스트, 분석 및 공유할 수 있도록 지원합니다.

교육 활용 사례 살펴보기

교육 자료 찾아보기

교육 FAQ

교육용 실험실은 교육 목적으로 도구, 장치, 테스트 장비 및 코스웨어(courseware)를 갖춘 시설입니다. 이러한 실험실은 일반적으로 학교, 단과대학 및 종합대학에 위치합니다.

예를 들어, 전기 공학 실험실에는 오실로스코프, 함수 발생기, 전원 공급 장치 및 디지털 멀티미터와 같은 측정 장비를 갖춘 기본 작업대가 있습니다. 다이오드, 저항, 커패시터, 인덕터 및 집적 회로와 같은 다양한 전기 부품을 보관할 수 있는 많은 서랍이 있는 공통 부품 랙과 선반이 있습니다. 또한 학생들이 이론 수업을 보완하기 위해 실제 실험을 수행하도록 안내하는 교육 자료도 있습니다.

하이브리드 학습과 블렌디드 학습은 상호 교환 가능한 용어로, 대면 교실 수업과 온라인 디지털 학습 경험을 동시에 결합한 학습 과정을 의미합니다. 이러한 하이브리드 접근 방식은 학생들에게 더 많은 유연성과 시간이 지남에 따라 더 나은 참여를 제공하여 더 효과적인 학습 경험을 제공하는 경우가 많습니다.

An 공학 교육 연구실 관리는 교육 연구실이 최상의 상태를 유지하고 학생들의 학습 목표와 공학 커리큘럼의 교육 목표를 지원하기 위해 원활하고 효과적으로 운영되도록 하는 물류 관리 및 준비의 지속적인 과정입니다.

우수한 엔지니어링 교육 실습실 관리 소프트웨어 툴(예: Digital Learning Suite 또는 PathWave Lab Management 소프트웨어)을 통해 교육자 또는 실습실 관리자는 테스트 툴의 재고를 적시에 유지, 관리 및 교정할 수 있습니다. 또한 교육자가 학생 교육에 집중하는 동안 실습실 리소스 일정을 효과적으로 관리하여 효율적인 활용을 보장할 수 있습니다.

키사이트는 세 가지 솔루션(UU101LAB, UU102LAB 및 UU103LAB)을 제공합니다. 이 솔루션들은 실제 반도체 테스트를 교실로 가져오는 즉시 배포 가능한 교육 연구실입니다. 이러한 솔루션은 산업 표준 도구 및 워크플로우를 사용하여 실습 학습을 가능하게 합니다.

이 솔루션은 구조화된 랩 콘텐츠와 산업 현장 맞춤형 실험을 통해 랩 배포를 가속화하고, 커리큘럼 개발 노력을 줄이며, 학생 학습 성과를 향상시킵니다.

이 솔루션은 학생들이 R&D 및 제조에 사용되는 실제 반도체 워크플로우, 도구 및 측정 기술을 접하게 하여 실용적인 기술을 구축하고 인력 준비도를 향상시키는 데 도움을 줍니다.

미래의 과제를 해결합니다.

전문가와 미팅 또는 데모 예약