무엇을 찾고 있습니까?
주요 특징
- 전체 RF 시스템 설계 수명 주기를 다루는 실험실 과정을 제공합니다
- 대학 교수들이 현재의 엔지니어링 프로그램을 확장해 시간과 리소스를 절약할 수 있도록 도와줍니다
- 대학에서 실험실 과정을 현재의 커리큘럼에 쉽게 접목시킬 수 있도록 도와줍니다
- 학생들이 최근의 엔지니어링 개발 현황을 완벽히 파악할 수 있도록 보장합니다
U3851A RF 마이크로파 회로 설계, 시뮬레이션 및 측정 교육 과정은 키사이트의 RF 마이크로파 지도 솔루션의 핵심 구성 요소입니다. 교육 과정에는 1.8-GHz 수신기 모듈을 활용하는 모듈러 프로토타입 키트, 편집 가능한 랩 시트와 50시간 분량의 실험실 세션을 다루는 문제 기반 과제가 포함됩니다. 학생들은 U3851A 과정을 통해 사양과 시뮬레이션부터 프로토타입 구축 및 검증까지 RF 제품 설계 방법을 종합적으로 배울 수 있습니다. 학생들은 오실로스코프, 네트워크 분석기, 신호 생성기, 스펙트럼 분석기와 같은 업계 표준 테스트 및 측정 장비를 사용하는 것과 관련해 실용적인 역량을 개발하게 됩니다. 또한 PathWave ADS(Advanced Design System)와 PathWave SystemVue(System Design)를 포함하여 업계를 주도하는 키사이트의 전자 설계 및 자동화(EDA) 소프트웨어를 사용해서 RF 수신기를 설계하는 방법도 배우게 됩니다.
키사이트의 RF 마이크로파 교육 솔루션은 RF 마이크로파 기초의 탄탄한 토대 역할을 하며 학생들이 고급 5G 또는 IoT 무선 분야에서 전문성을 갖출 수 있도록 돕습니다. 이 교육 과정을 통해 얻은 실용적 역량과 실질적인 지식을 통해 학생들은 업계에 대한 전문성을 갖추고 취업 경쟁력을 높일 수 있습니다.
학습 키트는 모듈러 프로토타입 키트, 키트 컨트롤러, RF 어댑터 및 분리기, 케이블(RF, 전원, LAN, BNC), 전원 어댑터, 휴대용 케이스로 구성됩니다.
- 랩 시트: 실험실 1 – 전송선, 실험실 2 – 필터, 실험실 3 – 저노이즈 앰프, 실험실 4 – 드라이버 및 전력 앰프, 실험실 5 – 오실레이터 및 합성기, 실험실 6 – 믹서, 실험실 7 – 5G 수신기 설계, 시뮬레이션 및 측정
- 권장 장비: 신호 생성기(N9310A), 스펙트럼 분석기(N9000B), 네트워크 분석기(N9917A), 노이즈 소스(346B), 전원 공급기(E36312A), 오실로스코프(DSOX1102G), 교정 키트(85521A)
- 필수 EDA 소프트웨어: PathWave 고급 설계 시스템(ADS), PathWave RF Synthesis(Genesys) PathWave EM Design(EMPro), PathWave System Design(SystemVue)
- 선택적 소프트웨어:PathWave BenchVue
- 이 교육 과정은 커리큘럼의 어느 부분에 속할까요?
- 대상 대학 과목: RF 및 마이크로파 설계
- 대상 학년: 3~4학년
- 미리 알아 두어야 할 내용: 기본 회로, 신호 및 시스템, 아날로그 전자 장치, 전자기
U3851A에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: U3851A RF 마이크로파 회로 설계, 시뮬레이션 및 측정 교육 과정, 5G NR n3
다른 도움이 필요하십니까?