何をお探しですか?
U3851A RFマイクロ波回路設計、シミュレーション、および測定教育用ソフトウェア、5G NR n3
シミュレーションからプロトタイプの作成と検証までのRF製品設計の学習に使用
ハイライト
- RFシステム設計の全ライフサイクルを網羅するラボ教育用ソフトウェア
- 教授は現在のエンジニアリング・プログラムを拡張して時間とリソースを節約できます
- 大学ではラボ教育用ソフトウェアを現在のカリキュラムに容易に統合可能
- 学生は工学の最新の開発情報を確実に入手できます
U3851A RFマイクロ波回路設計、シミュレーション、および測定教育用ソフトウェアは、キーサイトのRFマイクロ波教育ソリューションのコアコンポーネントです。 本教育用ソフトウェアには、1.8-GHzレシーバー・モジュール、編集可能なラボシート、50時間のラボセッションに相当する問題ベースの課題を活用したモジュラー・プロトタイプ・キットが含まれています。 U3851A教育用ソフトウェアを通じて、学生は、仕様やシミュレーションからプロトタイプの作成と検証までのRF製品の設計方法を学習することができます。 学生は、オシロスコープ、ネットワーク・アナライザ、信号発生器、スペクトラム・アナライザ等の業界標準のテストおよび測定用機器を使用して実用的なスキルを習得できます。 また、学生はPathWave Advanced Design System (ADS)やPathWave System Design (SystemVue)を含むキーサイトの業界をリードするエレクトロニック・デザイン・オートメーション(EDA)ソフトウェアでRFレシーバーの設計方法を習得することもできます。
Keysight RF Microwave Teaching Solutionは、RFマイクロ波の基礎における堅固な基盤を構築して、アドバンスド5GまたはIoTワイヤレスのアプリケーションに関する学生の専門性を切り拓きます。 本教育用ソフトウェアを通じて得られたこれらの実用的なスキルと実世界のアプリケーションに関する知識を習得した学生は待望の即戦力となるに違いありません。
本トレーニング・キットは、モジュラー・プロトタイプ・キット、キット・コントローラ、RFアダプタとスプリッタ、ケーブル(RF、電源、LAN、BNC)、電源アダプタ、キャリーケースで構成されます。
- ラボシート:ラボ1 – 伝送ライン、ラボ2 – フィルタ、ラボ3 – 低雑音増幅器、ラボ4 – ドライバーとパワーアンプ、ラボ5 – 発振器とシンセサイザ、ラボ6 – ミキサー、ラボ7 – 5Gレシーバーデザイン、シミュレーション、および測定
- 推奨機器:信号発生器(N9310A)、スペクトラム・アナライザ(N9000B)、ネットワーク・アナライザ(N9917A)、ノイズソース(346B)、電源(E36312A)、オシロスコープ(DSOX1102G)、校正キット(85521A)
- 必須のEDAソフトウェア:PathWave Advanced Design System (ADS)、PathWave RF Synthesis (Genesys) PathWave EM Design (EMPro)、PathWave System Design (SystemVue)
- ソフトウェア(オプション):PathWave BenchVue
- カリキュラムの条件
- 対象課目:RFおよびマイクロ波設計
- 対象者:学部3~4年生
- 事前要件:基本回路、信号、システム、アナログ・エレクトロニクス、電磁気学
U3851Aに関心を持っていただけましたか。
U3851A RFマイクロ波回路設計、シミュレーション、および測定教育用ソフトウェア、5G NR n3の注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。