何をお探しですか?
6Gは、標準規格が確定する前にラボで始まります。
エンジニアが現在検証を求められている、スペクトラム、チャネル、およびAI駆動型ワイヤレスの課題について掘り下げます。
AIの未来を拓くエンジニアリング
エンジニアリングの世界におけるミッションクリティカルな設計実現パートナー
イノベーションを加速する設計、エミュレーション、テストソリューション
最新の新製品を見る
キーサイト Pro XA6 Signal Analyzer
最大8 GHzの解析帯域幅と最大67 GHzのスプリアスフリー測定により、超広帯域信号を解析します。
キーサイト Expert XA5 Signal Analyzer
高速掃引デュアルチャネルキャプチャと最大2 GHzの解析帯域幅により、RF信号を検証します。
1.6T AIデータセンターの検証とエミュレーション
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト XR8 オシロスコープ
当社の新しいマルチコア12ビット、最大33 GHzのオシロスコープで、より迅速かつ明確なインサイトを得られます。
キーサイト FieldFox ハンドヘルド・アナライザ
現場で120 MHzのI/QデータをノートPCにストリーミングします。
高出力ATEシステム電源
パフォーマンスを損なうことなく、複雑な数キロワット級デバイスを省スペースでより迅速に検証します。
ワークフロー全体にわたるインサイトでインテリジェンスを自動化します。
ソリューションを探す
ソリューションを探す
ソリューションを探す
次世代の技術革新を探索する
世界中のイノベーターを力づける
S&P 500企業であるキーサイトは、市場をリードする設計、エミュレーション、テストソリューションを提供し、エンジニアが製品ライフサイクル全体を通じて、より迅速に、より少ないリスクで開発および展開できるよう支援します。
世界で最も先進的な企業がキーサイトを信頼する理由をご覧ください。
”5G技術の革新は、キーサイトのようなパートナーと手を携えてこそ可能です。サムスンは5Gモデム技術の最前線に立っており、キーサイトのエミュレータとテスト・プラットフォームにより、当社のExynosモデム開発プラットフォームを使用して、5G NTN接続を迅速に開発・評価することができます。"
Huiwon Je
モデム開発チーム担当副社長
サムスン電子
世界中のイノベーターを力づける
S&P 500企業であるキーサイトは、市場をリードする設計、エミュレーション、テストソリューションを提供し、エンジニアが製品ライフサイクル全体を通じて、より迅速に、より少ないリスクで開発および展開できるよう支援します。
世界で最も先進的な企業がキーサイトを信頼する理由をご覧ください。
"キーサイトがインテル・ファウンドリー・サービスのEDAアライアンスに参加することで、IFSの顧客がメリットを享受できるRFシミュレーション、設計、テスト機能が幅広く利用できるようになります。"
Rahul Goyal
製品および設計エコシステムイネーブルメント担当副社長
Intel
世界中のイノベーターを力づける
S&P 500企業であるキーサイトは、市場をリードする設計、エミュレーション、テストソリューションを提供し、エンジニアが製品ライフサイクル全体を通じて、より迅速に、より少ないリスクで開発および展開できるよう支援します。
世界で最も先進的な企業がキーサイトを信頼する理由をご覧ください。
「お客様は、脅威から身を守るために当社のセキュリティソリューションを信頼しています。キーサイトの高度なテスト、可視化、およびセキュリティは、さらなるレベルの保護を求めるお客様に歓迎されることでしょう。」
Rob Daniels
ポートフォリオ戦略およびサイバーセキュリティ担当ゼネラルマネージャー
BTセキュリティ
世界中のイノベーターを力づける
S&P 500企業であるキーサイトは、市場をリードする設計、エミュレーション、テストソリューションを提供し、エンジニアが製品ライフサイクル全体を通じて、より迅速に、より少ないリスクで開発および展開できるよう支援します。
世界で最も先進的な企業がキーサイトを信頼する理由をご覧ください。
"Keysightのラボで実際の攻撃やトラフィック量を徹底的にシミュレートする能力に感銘を受けました。"
Stuart Reid
エンジニアリング担当副社長
Corsa Technology
世界中のイノベーターを力づける
S&P 500企業であるキーサイトは、市場をリードする設計、エミュレーション、テストソリューションを提供し、エンジニアが製品ライフサイクル全体を通じて、より迅速に、より少ないリスクで開発および展開できるよう支援します。
世界で最も先進的な企業がキーサイトを信頼する理由をご覧ください。
"キーサイトとの協業により、特にリンクバジェットの厳しい条件下でIoTデバイスの性能を評価するための強力なソリューション 、NB-IoTデバイスのテストの早期構築とサポートに対する市場の要求に応えることができました。"
Klas Arvidsson
OTAソリューション プロダクトマネージャー
Bluetest AB
キーサイトの新着情報を学びます。
協業する
Keysightでは、テクノロジーとイノベーションへの情熱を分かち合える仲間を常に求めています。Keysight では、テクノロジーが私たちをどこへ導くのかという大胆なビジョンと、業界初のソリューションで困難な問題に取り組む情熱を大切にする文化の中で、世界中のテストおよび測定科学の第一人者達と働くことができます。