このeBookでは、6G研究のライフサイクル全体を取り上げ、今後の方向性を形作る技術的課題と検証アプローチを紹介しています。意味のある6G研究開発がどこから始まるのか、そしてコンセプトから信頼性の高い結果へとどのように移行するのかを理解するために、ぜひダウンロードしてください。
6G通信用のAIモデルが、物理ネットワークに展開される前にデジタルツインでどのようにシミュレートおよび最適化されるかを学びます。
スマートエブリシング、センシング、グローバルカバレッジにおける相乗的な6Gワイヤレス技術のユースケースが、どのように6Gの可能性を解き放つかを学びます。
6G通信に関する最も一般的な質問を発見し、6Gのビジョンとそれがどのように重要な目標を達成するかについて、より深い洞察を得てください。
このデモでは、基地局が信号を送信し、さまざまなエミュレートされたオブジェクトからの反射を受信する、典型的なISACのユースケースを紹介しています。
キーサイトが提供するリソースとInsightで、6G通信テクノロジーと、業界全体のイノベーションを加速する6G通信テクノロジーの役割についてご覧ください。
6G FR3周波数帯における超大規模(ウルトラマッシブ)MIMOビームフォーミングの検証には、位相および時間がコヒーレントなマルチチャンネル高周波(RF)エミュレーション、半決定的または決定的なチャネルモデル、およびチャネル間で校正された位相と振幅が必要です。
統合センシングおよび通信(ISAC)のテストには、通信パス、目的のターゲットからのセンシングエコー、および環境バックスキャッタを捉えるチャネルモデルが必要です。
6G周波数帯3(FR3)システムテストには、半決定的および決定的なチャネルモデルを使用した、位相と時間のコヒーレントなマルチチャンネルエミュレーションが必要です。
所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?
何をお探しですか?