デュアルチャネル捕捉、最大2 GHzの解析帯域幅、および高速掃引測定により、複雑なRF信号をより迅速に検証します。キーサイトXA5シグナル・アナライザは、より広い可視性、正確なEVM性能、および少ないセットアップ変更を必要とするRF検証ワークフロー向けに構築されています。
最大8 GHzの瞬時帯域幅、高ダイナミックレンジ、低位相ノイズ、および67 GHzまでの周波数カバレッジで、要求の厳しい広帯域信号を捕捉します。キーサイトXA6シグナル・アナライザは、広帯域信号動作へのより深い可視性を必要とする高周波検証ワークフロー向けに構築されています。
RFシステムが広帯域化、高速化、複雑化するにつれて、個別の測定器だけでは不十分になります。特性評価、信号生成、解析、検証を確実に行うための、接続されたワークフローが必要です。
このビデオでは、XA5およびXA6シグナル・アナライザを含むキーサイトのRFポートフォリオが、どのように連携して以下をサポートするかをご覧ください。
何をお探しですか?