Neue Signalanalysatoren XA5 und XA6

Wählen Sie den Analysator, den Sie für Ihren RF-Validierungs-Workflow benötigen.

Egal ob Sie eine Zweikanalanalyse oder Einblicke in Ultrabreitband benötigen, die Keysight XA Signalanalysatoren helfen Ihnen, mehr Signalverhalten zu erfassen, Messungen zu beschleunigen und die HF-Entwicklung mit Zuversicht voranzutreiben.

Keysight Expert XA5 Signalanalysator

Treffen Sie die Expert XA5 Signalanalysator

Komplexe HF-Signale lassen sich dank Zweikanal-Erfassung, bis zu 2 GHz Analysebandbreite und schnellen Sweep-Messungen schneller validieren. Der Keysight XA5 Signalanalysator ist ideal für HF-Validierungs-Workflows, die eine umfassendere Visualisierung, präzise EVM-Leistung und weniger Setup-Änderungen erfordern.

  • Analysebandbreite bis zu 2 GHz
  • Zweikanalaufnahme
  • Schnelle Messungen
Keysight-XA6-Pro-Signalanalysator

Lernen Sie den Pro XA6 Signalanalysator kennen

Erfassen Sie anspruchsvolle Breitbandsignale mit bis zu 8 GHz momentaner Bandbreite, hohem Dynamikbereich, geringem Phasenrauschen und einem Frequenzbereich bis 67 GHz. Der Keysight XA6 Signalanalysator wurde für Validierungs-Workflows im Hochfrequenzbereich entwickelt, die eine detaillierte Analyse des Breitbandsignalverhaltens erfordern.

  • Analysebandbreite bis zu 8 GHz
  • Störfreie Messungen (vorselektiert auf 67 GHz)
  • GPU-beschleunigte Messungen

Anwendungsfälle für Signal- und Spektrumanalysatoren erkunden

Entdecken Sie die Neuerungen in der Breitband-HF-Analyse

Da HF-Systeme immer umfangreicher, schneller und komplexer werden, benötigen Sie mehr als nur einzelne Messgeräte. Sie brauchen einen vernetzten Workflow, der Ihnen hilft, zuverlässig zu charakterisieren, zu generieren, zu analysieren und zu validieren.

In diesem Video sehen Sie, wie das Keysight RF-Portfolio, einschließlich der Signalanalysatoren XA5 und XA6, zusammenwirkt, um Folgendes zu unterstützen:

  • Störfreie Breitbandanalyse
  • Detailliertere Gerätecharakterisierung
  • Signalgenerierung mit extrem niedrigem Phasenrauschen
  • Schnellere Erkenntnisse und Automatisierung

Haben Sie eine Herausforderung im Bereich der Signalanalyse?

Sprechen Sie mit einem Experten, der weiß, was nötig ist.