Novos analisadores de sinal XA5 e XA6

Escolha o analisador ideal para o seu fluxo de trabalho de validação de RF

Seja para análises de canal duplo ou para análises em banda ultralarga, os analisadores de sinal XA da Keysight ajudam você a capturar melhor o comportamento do sinal, realizar medições de velocidade e avançar no desenvolvimento de RF com confiança.

analisador de sinais Keysight Expert XA5

Conheça o Analisador de Sinais Expert XA5

Valide sinais de RF complexos com maior rapidez graças à captura em dois canais, largura de banda de análise de até 2 GHz e medições de varredura rápida. O analisador de sinais Keysight XA5 foi projetado para fluxos de trabalho de validação de RF que exigem maior visibilidade, desempenho preciso em EVM e menos alterações na configuração.

  • Largura de banda de análise de até 2 GHz
  • Captura em dois canais
  • Medições de varredura rápida
Analisador de sinais Keysight XA6 Pro

Conheça o Analisador de Sinais Pro XA6

Capture sinais de banda larga complexos com largura de banda instantânea de até 8 GHz, alta faixa dinâmica, baixo ruído de fase e cobertura de frequência até 67 GHz. O analisador de sinais Keysight XA6 foi projetado para fluxos de trabalho de validação de alta frequência que exigem uma visão mais aprofundada do comportamento dos sinais de banda larga.

  • Largura de banda de análise de até 8 GHz
  • Medições sem ruído espúrio (pré-selecionadas até 67 GHz)
  • Medições aceleradas por GPU

Explore os casos de uso do Analisador de Sinais e Espectro

Veja as novidades na análise de RF de banda larga

À medida que os sistemas de RF se tornam mais abrangentes, mais rápidos e mais complexos, você precisa de mais do que apenas instrumentos isolados. Você precisa de um fluxo de trabalho conectado que o ajude a caracterizar, gerar, analisar e validar com confiança.

Neste vídeo, veja como o portfólio de produtos de RF da Keysight, incluindo os analisadores de sinal XA5 e XA6, se integra para oferecer suporte a:

  • Análise de banda larga sem sinais espúrios
  • Caracterização mais aprofundada do dispositivo
  • Geração de sinais com ruído de fase ultrabaixo
  • Análise mais rápida e automação

Tem algum desafio de análise de sinais?

Converse com um especialista que saiba o que é necessário.