ハイライト

4つのテスト機器 — 単一の接続インターフェース

キーサイト Smart Bench Essentials (SBE) Educationは、統合されたデータ管理と解析機能を備えた1つの強力なグラフィカルインターフェースを通じて、4つのユニークなテスト機器の能力を活用します。

PathWaveテストソフトウェアと合わせて、次のことが可能になります。

  • 1つの画面から複数のベンチ計測器を設定、制御、監視
  • テストセットアップからレポート生成までのワークフローを自動化
  • 同僚と共同でラボ機器にリモートでアクセスし、テスト、分析、共有する
  • 単一の画面インターフェースでラボ全体を管理

Smart Bench Essentials Educationについて詳しく見る。

Smart Bench Essentials Educationは、完全なラボ用テストベンチソリューションです。30 Wトリプル出力電源、シングルまたはデュアルチャネル20 MHzファンクションジェネレータ、5.5桁デジタルマルチメータ、および50 MHzオシロスコープを備えたSmart Bench Essentials Educationは、基本的な電子ワークベンチに必要なすべてを提供し、さらにポートフォリオ全体で測定と解析を統合する強力なソフトウェアも含まれています。詳細については、ハイライトビデオをご覧ください。

最新のワークベンチ

Smart Bench Essentialsは、ワークベンチの品質、パフォーマンス、生産性をサポートするために、シームレスに連携する専用機器です。

キーサイト ハードウェア
Smart Bench Essentials Plus
当社の最新製品は性能が強化され、コンシューマ、車載、ヘルスケア、半導体産業における一般電子機器開発の増大する要求に応えます。元のEducation製品と比較して、Smart Bench Essentials Plusは以下を提供します。
  • 10倍のデジタルマルチメータ分解能
  • 波形発生器の帯域幅が5倍に
  • 4倍の電源容量
  • 64倍のオシロスコープ垂直分解能
Smart Bench Essentials
教育ラボに最適で、指導用に調整されたコア機能を提供します。

スマートベンチ用スマートソフトウェア

PathWave BenchVueソフトウェアアプリケーションを使用すると、テスト機器を迅速に構成し、すべてを同じPC上でまとめて操作できます。BenchVueはすべてのデータをPCに保存し、分析およびレポート作成のために標準形式でデータをエクスポートします。

キーサイト MXRシリーズ ソフトウェアアプリケーション - シグナルインテグリティ、パワーインテグリティ、プロトコルデコードおよびトリガアプリケーション
教育ラボにおけるテスト機器のリモートセットアップグラフィック

どこからでもアクセスを管理および有効化

PathWave Remote Lab AccessおよびLab Managementソフトウェアアプリケーションは、Webベースのラボ管理およびスケジューリング管理、機器制御、測定および分析のためのリモートアクセスを含む、基本的な電子テスト機器の完全なリモートセットアップを提供します。

  • 安全なクラウドベースのリモートラボのスケジュール設定とセッション予約
  • 集中型ラボ構成、マルチベンチラボセットアップ、および機器制御
  • ラボセッション中に測定ポイントをリモートで切り替える

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?