Destaques

Quatro instrumentos de teste - uma interface conectada

O Keysight Smart Bench Essentials (SBE) Education aproveita o poder de quatro instrumentos de teste exclusivos por meio de uma interface gráfica poderosa com gerenciamento e análise de dados integrados.

Juntamente com o software de teste PathWave, você pode agora:

  • configurar, controlar e monitorar vários instrumentos de bancada a partir de uma única tela
  • automatizar fluxos de trabalho, desde a configuração do teste até a geração de relatórios
  • acessar instrumentos de laboratório remotamente com seus colegas, para testar, analisar e compartilhar
  • gerenciar um laboratório inteiro por meio de uma interface de tela única

Descubra os fundamentos da educação Smart Bench

O Smart Bench Essentials Education é uma solução completa para bancadas de teste de laboratório. Com uma fonte de alimentação de 30 Watts com saída tripla, geradores de função de 20 MHz de canal único ou duplo, um multímetro digital de 5,5 dígitos e um osciloscópio de 50 MHz, o Smart Bench Essentials Education oferece tudo o que você precisa para uma bancada eletrônica básica, além de um software poderoso que integra medição e análise em todo o seu portfólio. Assista ao nosso vídeo de destaques para saber mais.

Uma bancada de trabalho moderna

Os Smart Bench Essentials são instrumentos criados para fins específicos que funcionam perfeitamente juntos para oferecer suporte à qualidade, ao desempenho e à produtividade em sua bancada de trabalho.

Hardware da Keysight
Smart Bench Essentials Plus
Nossa mais nova adição com desempenho aprimorado para atender às crescentes demandas de desenvolvimento de eletrônicos em geral nos setores de consumo, automotivo, saúde e semicondutores. Comparado aos produtos educacionais originais, o Smart Bench Essentials Plus oferece:
  • Resolução do multímetro digital 10 vezes maior
  • Largura de banda do gerador de forma de onda 5 vezes maior
  • 4 vezes mais capacidade de fornecimento de energia
  • 64 vezes mais resolução vertical do osciloscópio
Educação sobre os fundamentos da bancada inteligente
Ideal para laboratórios de ensino, oferecendo recursos essenciais adaptados para instrução.

Software inteligente para uma bancada inteligente

Com os aplicativos de software PathWave BenchVue, você pode configurar seus instrumentos de teste rapidamente e operar todos eles juntos no mesmo PC. O BenchVue armazena todos os dados em seu PC e os exporta em formatos padrão para análise e geração de relatórios.

Aplicativos de software da série MXR da Keysight - integridade de sinal, integridade de energia, decodificação de protocolo e aplicativos de disparo
Configuração remota de seus equipamentos de teste no gráfico do laboratório educacional

Gerencie e habilite o acesso de qualquer lugar

Os aplicativos de software PathWave Remote Lab Access e Lab Management oferecem configuração remota completa do seu equipamento de teste eletrônico básico com gerenciamento de laboratório baseado na Web e administração de agendamento, controle de instrumentos e acesso remoto para medição e análise, incluindo

  • agendamento seguro de laboratório remoto baseado em nuvem e reserva de sessão
  • configuração centralizada do laboratório, configuração de laboratório com várias bancadas e controle de instrumentos
  • alternar remotamente os pontos de medição durante uma sessão de laboratório

Deseja ajuda ou tem dúvidas?