무엇을 찾고 있습니까?
스마트 벤치 에센셜 교육
협업적으로 테스트, 분석 및 공유
주요 특징
4가지 테스트 장비 — 하나의 연결된 인터페이스
키사이트 Smart Bench Essentials (SBE) 교육은 통합 데이터 관리 및 분석 기능을 갖춘 하나의 강력한 그래픽 인터페이스를 통해 4가지 고유한 테스트 장비의 기능을 활용합니다.
PathWave 테스트 소프트웨어와 함께 이제 다음을 수행할 수 있습니다.
- 단일 화면에서 여러 벤치 장비를 구성, 제어 및 모니터링
- 테스트 설정부터 보고서 생성까지 워크플로 자동화
- 동료와 함께 연구실 장비를 원격으로 액세스하여 테스트, 분석 및 공유
- 단일 화면 인터페이스를 통한 전체 랩 관리
Smart Bench Essentials 교육을 알아보십시오.
Smart Bench Essentials Education은 완벽한 실험실 테스트 벤치 솔루션입니다. 30와트 트리플 출력 전원 공급 장치, 단일 또는 이중 채널 20MHz 함수 발생기, 5.5디지트 디지털 멀티미터, 50MHz 오실로스코프를 갖춘 Smart Bench Essentials Education은 기본적인 전자 작업대에 필요한 모든 것을 제공하며, 포트폴리오 전반에 걸쳐 측정 및 분석을 통합하는 강력한 소프트웨어까지 포함합니다. 자세한 내용은 하이라이트 비디오를 확인하십시오.
Smart Bench Essentials 교육의 제품을 살펴보십시오.
현대적인 작업대
Smart Bench Essentials는 워크벤치에서 품질, 성능 및 생산성을 지원하기 위해 원활하게 함께 작동하는 특수 제작된 기기입니다.
- 10배 더 높은 디지털 멀티미터 분해능
- 5배 더 많은 파형 발생기 대역폭
- 4배 더 많은 전원 공급 용량
- 64배 더 높은 오실로스코프 수직 분해능
스마트 벤치를 위한 스마트 소프트웨어
PathWave BenchVue 소프트웨어 애플리케이션을 사용하면 테스트 장비를 빠르게 구성하고 동일한 PC에서 모두 함께 작동시킬 수 있습니다. BenchVue는 모든 데이터를 PC에 저장하고 분석 및 보고를 위해 표준 형식으로 데이터를 내보냅니다.
어디서든 액세스 관리 및 활성화
PathWave 원격 랩 액세스 및 랩 관리 소프트웨어 애플리케이션은 웹 기반 랩 관리 및 스케줄링 관리, 장비 제어, 측정 및 분석을 위한 원격 액세스를 포함하여 기본 전자 테스트 장비의 완벽한 원격 설정을 제공합니다.
- 보안 클라우드 기반 원격 랩 스케줄링 및 세션 예약
- 중앙 집중식 랩 구성, 다중 벤치 랩 설정 및 장비 제어
- 실험실 세션 중에 측정 지점을 원격으로 전환
Smart Bench Essentials 교육 자료
어떤 도움을 드릴까요?