Destacados

Cuatro instrumentos de prueba - Una interfaz conectada

Keysight Smart Bench Essentials (SBE) Education aprovecha la potencia de cuatro instrumentos de prueba únicos a través de una potente interfaz gráfica con gestión y análisis de datos integrados.

Junto con el software de pruebas PathWave, ahora puede:

  • configurar, controlar y supervisar varios instrumentos de banco desde una sola pantalla
  • automatizar los flujos de trabajo, desde la preparación de las pruebas hasta la generación de informes
  • acceda a los instrumentos de laboratorio de forma remota con sus compañeros, para probar, analizar y compartir
  • gestionar todo un laboratorio a través de una interfaz de pantalla única

Descubra los elementos esenciales de Smart Bench Educación

Smart Bench Essentials Education es una solución completa para bancos de pruebas de laboratorio. Con una fuente de alimentación de 30 vatios y triple salida, generadores de funciones de 20 MHz de uno o dos canales, un multímetro digital de 5,5 dígitos y un osciloscopio de 50 MHz, Smart Bench Essentials Education ofrece todo lo necesario para un banco de trabajo electrónico básico, además de un potente software que integra medición y análisis en toda la gama. Vea nuestro vídeo con los mejores productos para obtener más información.

Un banco de trabajo moderno

Smart Bench Essentials son instrumentos diseñados específicamente para funcionar en conjunto a la perfección para respaldar la calidad, el rendimiento y la productividad en su banco de trabajo.

Hardware Keysight
Banco inteligente Essentials Plus
Nuestra última incorporación con un rendimiento mejorado para satisfacer las crecientes demandas del desarrollo de electrónica general en las industrias de consumo, automotriz, salud y semiconductores. En comparación con los productos educativos originales, Smart Bench Essentials Plus ofrece:
  • 10 veces más resolución del multímetro digital
  • 5 veces más ancho de banda del generador de formas de onda
  • 4 veces más capacidad de suministro de energía
  • 64 veces más resolución vertical del osciloscopio
Educación sobre los elementos esenciales de Smart Bench
Ideal para laboratorios de enseñanza, ofrece capacidades básicas adaptadas a la instrucción.

Software inteligente para un banco inteligente

Con las aplicaciones de software PathWave BenchVue, puede configurar sus instrumentos de prueba rápidamente y operarlos todos juntos en el mismo PC. BenchVue almacena todos los datos en su PC y los exporta en formatos estándar para su análisis y elaboración de informes.

Aplicaciones de software de la serie MXR de Keysight: integridad de la señal, integridad de la alimentación, decodificación de protocolos y aplicaciones de disparo.
Configuración remota de sus equipos de prueba en el laboratorio gráfico de educación

Gestionar y permitir el acceso desde cualquier lugar

Las aplicaciones de software PathWave Remote Lab Access y Lab Management proporcionan una configuración remota completa de sus equipos de pruebas electrónicas básicas con gestión de laboratorio basada en web y administración de programación, control de instrumentos y acceso remoto para medición y análisis, incluyendo:

  • programación y reserva de sesiones de laboratorio remotas y seguras basadas en la nube
  • configuración centralizada del laboratorio, configuración de varios bancos de laboratorio y control de instrumentos
  • cambiar a distancia los puntos de medición durante una sesión de laboratorio

¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?