¿Qué busca?
Banco inteligente Essentials Plus
Mejore su banco de pruebas básico con tecnologías de medición de nivel profesional probadas.
Obtenga información fiable sobre las pruebas
Smart Bench Essentials Plus es un conjunto superior de instrumentos de uso cotidiano que incluye una fuente de alimentación de CC, un generador de formas de onda, un multímetro digital y un osciloscopio. Respaldado por tecnología de medición de nivel profesional, certificaciones de confianza y software que agiliza los flujos de trabajo, Smart Bench Essentials Plus va más allá de lo básico.
Confíe en la precisión de sus resultados con tecnologías probadas de nivel profesional
- Minimice los errores de medición resultantes de factores del mundo real con la tecnología Keysight Truevolt en un multímetro digital de pantalla dual de 6,5 dígitos.
- Genere representaciones reales de sus formas de onda con la tecnología Trueform de Keysight en un generador de funciones/formas de onda de 100 MHz.
- Proporcione energía confiable y con capacidad de respuesta con una fuente de alimentación de CC de cuatro canales y 400 W.
- Vea incluso las señales más pequeñas más allá del ruido impulsado por un ASIC personalizado y un ADC de 14 bits en un osciloscopio portátil de cuatro canales.
Confíe en la calidad, la estabilidad y la seguridad con instrumentos de prueba certificados según los estándares de la industria.
- Desarrollar productos de calidad con resultados de pruebas confiables y estables utilizando instrumentos que cumplan con los estándares internacionales de pruebas y calibración, incluida la norma ISO / IEC 17025.
- Gane confianza en sus diseños con instrumentos de prueba que cumplen con los estándares de calidad y seguridad de la industria: UL, CSA e IEC 61010.
Descubra información rápidamente con herramientas de productividad integradas
- Obtenga información importante con herramientas gráficas integradas para visualizar, analizar y compartir resultados de pruebas rápidamente.
- Mejore el tiempo de validación con el software del instrumento PathWave BenchVue para configurar, controlar y automatizar las pruebas.
- Asegúrese de la sincronización de pruebas y la compatibilidad con activadores de entrada/salida avanzados y comandos programables SCPI.
- Ahorre tiempo de configuración con interfaces visualmente intuitivas y con colores coordinados y menús estandarizados fáciles de usar.
Explore los productos de Smart Bench Essentials Plus
Un banco de trabajo moderno
Smart Bench Essentials son instrumentos diseñados específicamente para funcionar en conjunto a la perfección para respaldar la calidad, el rendimiento y la productividad en su banco de trabajo.
Banco inteligente Essentials Plus
Nuestra última incorporación con un rendimiento mejorado para satisfacer las crecientes demandas del desarrollo de electrónica general en las industrias de consumo, automotriz, salud y semiconductores. En comparación con los productos educativos originales, Smart Bench Essentials Plus ofrece:
- 10 veces más resolución del multímetro digital
- 5 veces más ancho de banda del generador de formas de onda
- 4 veces más capacidad de suministro de energía
- 64 veces más resolución vertical del osciloscopio
Educación sobre los elementos esenciales de Smart Bench
Ideal para laboratorios de formación, ofrece capacidades básicas adaptadas a la instrucción. Más información .
Casos prácticos relacionados
Recursos destacados
¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?