Können wir Ihnen behilflich sein?
Smart Bench Essentials Plus
Erweitern Sie Ihr Labor mit bewährten Messtechnologien auf Profi-Niveau.
Testeinblicke, denen Sie vertrauen können
Smart Bench Essentials Plus ist ein erweitertes Set an Alltagsinstrumenten – darunter ein Gleichstromnetzteil, ein Wellenformgenerator, ein Digitalmultimeter und ein Oszilloskop. Mit professioneller Messtechnik, vertrauenswürdigen Zertifizierungen und Software zur Optimierung von Arbeitsabläufen geht Smart Bench Essentials Plus über das Wesentliche hinaus.
Verlassen Sie sich auf die Genauigkeit Ihrer Ergebnisse mit bewährten Technologien auf Profi-Niveau
- Minimieren Sie Messfehler, die sich aus realen Faktoren ergeben, mit der Keysight Truevolt-Technologie in einem 6,5-stelligen Digitalmultimeter mit Dual-Display.
- Erzeugen Sie echte Darstellungen Ihrer Wellenformen mit der Keysight Trueform-Technologie in einem 100-MHz-Wellenform-/Funktionsgenerator.
- Liefern Sie zuverlässige und reaktionsschnelle Leistung mit einem 400-W-Gleichstromnetzteil mit vier Kanälen.
- Erkennen Sie selbst kleinste Signale jenseits des Rauschens, die von einem kundenspezifischen ASIC und einem 14-Bit-ADC in einem tragbaren Vier-Kanal-Oszilloskop erzeugt werden.
Verlassen Sie sich auf Qualität, Stabilität und Sicherheit mit Prüfgeräten, die nach Industriestandards zertifiziert sind
- Entwicklung von Qualitätsprodukten mit zuverlässigen und stabilen Prüfergebnissen unter Verwendung von Geräten, die den internationalen Normen für Prüfung und Kalibrierung entsprechen, einschließlich ISO/IEC 17025.
- Gewinnen Sie Vertrauen in Ihre Entwürfe mit Prüfgeräten, die den Qualitäts- und Sicherheitsstandards der Industrie entsprechen: UL, CSA und IEC 61010.
Mit integrierten Produktivitätswerkzeugen schnell zu neuen Erkenntnissen gelangen
- Gewinnen Sie wichtige Erkenntnisse mit den integrierten grafischen Diagrammwerkzeugen, um Testergebnisse schnell zu visualisieren, zu analysieren und weiterzugeben.
- Verbessern Sie die Validierungszeit mit der PathWave BenchVue Instrumentensoftware zur Konfiguration, Steuerung und Automatisierung von Tests.
- Sicherstellung der Prüfsynchronisation und der Kompatibilität mit fortschrittlichen Eingangs-/Ausgangs-Triggern und programmierbaren SCPI-Befehlen.
- Sparen Sie Zeit bei der Einrichtung mit visuell intuitiven, farblich abgestimmten Oberflächen und benutzerfreundlichen, standardisierten Menüs.
Entdecken Sie die Produkte in Smart Bench Essentials Plus
Eine moderne Werkbank
Smart Bench Essentials sind speziell entwickelte Instrumente, die nahtlos zusammenarbeiten, um Qualität, Leistung und Produktivität auf Ihrer Werkbank zu unterstützen.
Smart Bench Essentials Plus
Unser neuestes Produkt mit verbesserter Leistung, um den wachsenden Anforderungen der allgemeinen Elektronikentwicklung in der Verbraucher-, Automobil-, Gesundheits- und Halbleiterindustrie gerecht zu werden. Im Vergleich zu den ursprünglichen Education-Produkten bietet die Smart Bench Essentials Plus:
- 10-mal höhere Auflösung des Digitalmultimeters
- 5 Mal mehr Bandbreite des Wellenformgenerators
- 4 Mal mehr Stromversorgungskapazität
- 64-mal höhere vertikale Auflösung des Oszilloskops
Smart Bench Essentials Bildung
Ideal für Lehrlabore, da es speziell auf den Unterricht zugeschnittene Kernfunktionen bietet. Erfahren Sie mehr.
Verwandte Anwendungsfälle
Ausgewählte Ressourcen
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?