Durchführung einer Power-Integrity-Analyse

Oszilloskop der HD3-Serie
+ Oszilloskop der HD3-Serie

Sicherstellung sauberer Stromschienen mithilfe eines Echtzeit-Oszilloskops

Die Analyse der Stromversorgungsintegrität erfordert Messungen der Impedanz des Stromverteilungsnetzes (PDN), der Stromschienenintegrität, der Stromversorgungssequenzierung, des Stromversorgungsrückweisungsverhältnisses (PSRR) und des Regelkreisverhaltens. Geräteentwickler stehen vor der Herausforderung, Geräte wie Automobile, medizinische Geräte und Geräte des Internets der Dinge über ein PDN, das aus passiven Komponenten und Verbindungen besteht, mit sauberer Energie zu versorgen. Ein gut konzipiertes PDN sorgt für eine stabile Spannung von DC bis zur Bandbreite des Schaltstroms. Es kann dazu beitragen, den Stromverbrauch zu optimieren, das Schaltrauschen zu minimieren, den durch die Stromversorgung verursachten Jitter zu verringern und EMI-Probleme zu minimieren.

Entwicklungsingenieure benötigen ein Echtzeit-Oszilloskop und eine Stromschienensonde, um mehrere Stromschienen gleichzeitig zu messen und das AC-Offset des Signals genauer zu erkennen. Ein hochempfindlicher Strommesskopf, der zwischen einem hochempfindlichen und einem gedämpften Modus umgeschaltet werden kann, hilft bei der Analyse des Batterieverbrauchs, während die Software bei der Analyse von Stromschienen-Rauschquellen und -Effekten hilft. Die Messung bei verschiedenen Temperaturen hilft, Leistungsprobleme bei extremen Temperaturen zu erkennen.

Lösung zur Analyse der Stromversorgungsintegrität

Die Lösung von Power-Integrity-Herausforderungen erfordert eine Messlösung mit niedrigem Rauschpegel, die Ihnen helfen kann, die Zeit für die Fehlersuche und Charakterisierung von elektronischen Geräten zu reduzieren. Die Keysight Power-Integrity-Analyselösung umfasst ein Präzisions-Echtzeitoszilloskop der Keysight HD3-Serie mit einem rauscharmen Grundrauschen, das ideal für die Power-Rail-Analyse ist, einen speziellen Keysight Power-Rail-Messkopf, einen hochempfindlichen Strommesskopf und die Keysight Power-Integrity-Analysesoftware. Mit unserer Power-Integrity-Analyselösung können Ingenieure die saubere Stromversorgung von Geräten und Schaltungen validieren und so sicherstellen, dass ihre Produkte nicht unter Integritätsproblemen leiden.

Demo der Lösung zur Analyse der Stromintegrität ansehen

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Analyse der Stromintegrität.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?