パワーインテグリティ解析の実行方法

HD3シリーズ オシロスコープ
+ HD3シリーズ オシロスコープ

リアルタイム・オシロスコープを使用したクリーンなパワーレールの確保

電源完全性を解析するには、電源分配ネットワーク(PDN)インピーダンス、電源レール完全性、電源シーケンス、電源除去比(PSRR)、制御ループ応答などの測定を行う必要があります。デバイス設計者は、受動部品と相互接続で構成されるPDNを介して、自動車、医療機器、IoTデバイスなどのデバイスにクリーンな電力を供給するという課題に直面しています。適切に設計されたPDNは、DCからスイッチング電流の帯域幅まで安定した電圧を維持します。これにより、消費電力の最適化、スイッチングノイズの最小化、電源起因のジッタの低減、EMI問題の最小化に役立ちます。

設計エンジニアは、複数のパワーレールを一度に測定し、信号のACオフセットをより詳細に確認するために、リアルタイム・オシロスコープとパワーレールプローブを必要とします。高感度モードと減衰モードを切り替え可能な高感度電流プローブはバッテリー消費の解析に役立ち、ソフトウェアはパワーレールのノイズ源と影響の解析に役立ちます。複数の温度で測定することで、極端な温度での性能問題を特定するのに役立ちます。

ソリューションインテグリティ解析ソリューション

パワーインテグリティの課題を解決するには、電子デバイスのデバッグおよび特性評価時間を短縮できる低ノイズフロアの測定ソリューションが必要です。キーサイトのパワーインテグリティ解析ソリューションは、パワーレール解析に最適な低ノイズフロアを備えた高精度なキーサイトHD3シリーズ リアルタイム・オシロスコープ、専用のキーサイト・パワーレールプローブ、高感度電流プローブ、およびキーサイト・パワーインテグリティ解析ソフトウェアを特徴としています。当社のパワーインテグリティ解析ソリューションにより、エンジニアはデバイスや回路へのクリーンな電力供給を検証し、製品がインテグリティの課題に悩まされることがないように保証できます。

パワーインテグリティ解析ソリューションのデモを見る

当社のパワーインテグリティ解析ソリューションの製品をご覧ください。

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?