Como realizar a análise de integridade de energia

Osciloscópio da série HD3
+ Osciloscópio da série HD3

Garantindo trilhos de energia limpos usando um osciloscópio em tempo real

A análise da integridade da energia requer medições como impedância da rede de distribuição de energia (PDN), integridade do trilho de energia, sequenciamento de energia, índice de rejeição da fonte de alimentação (PSRR) e resposta do loop de controle. Os projetistas de dispositivos enfrentam o desafio de fornecer energia limpa a dispositivos como automóveis, dispositivos médicos e dispositivos da Internet das Coisas por meio de uma PDN que consiste em componentes passivos e interconexões. Um PDN bem projetado mantém uma tensão estável de CC até a largura de banda da corrente de comutação. Ele pode ajudar a otimizar o consumo de energia, minimizar o ruído de comutação, reduzir o jitter induzido pela fonte de alimentação e minimizar os problemas de EMI.

Os engenheiros de projeto precisam de um osciloscópio em tempo real e de uma sonda de trilho de alimentação para medir vários trilhos de alimentação de uma só vez e para ver o deslocamento CA do sinal com mais detalhes. Uma sonda de corrente de alta sensibilidade que possa alternar entre um modo de alta sensibilidade e um modo atenuado ajuda a analisar o consumo da bateria, enquanto o software ajuda a analisar as fontes e os efeitos do ruído do trilho de alimentação. A medição em várias temperaturas ajuda a identificar problemas de desempenho em temperaturas extremas.

Solução de análise de integridade de energia

Resolver os desafios de integridade de energia requer uma solução de medição com um piso de baixo ruído que pode ajudá-lo a reduzir o tempo de depuração e caracterização de dispositivos eletrônicos. A solução de análise de integridade de energia da Keysight conta com um osciloscópio de precisão em tempo real da série HD3 da Keysight, com um piso de baixo ruído ideal para análise de trilhos de energia, uma sonda especializada em trilhos de energia da Keysight, uma sonda de corrente de alta sensibilidade e o software Keysight Power Integrity Analysis. Nossa solução de análise de integridade de energia permite que os engenheiros validem o fornecimento de energia limpa para dispositivos e circuitos, garantindo que seus produtos não sofram com desafios de integridade.

Veja a demonstração da solução de análise de integridade de energia

Explore os produtos da nossa solução de análise de integridade de energia

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?