O que você está procurando?
Smart Bench Essentials Plus
Aprimore sua bancada de teste básica com tecnologias comprovadas de medição de nível profissional.
Obtenha insights de teste em que você pode confiar
O Smart Bench Essentials Plus é um conjunto elevado de instrumentos de uso diário , incluindo uma fonte de alimentação CC, um gerador de forma de onda, um multímetro digital e um osciloscópio. Com o apoio de tecnologia de medição de nível profissional, certificações confiáveis e software que agiliza os fluxos de trabalho, o Smart Bench Essentials Plus vai além do básico.
Confie na precisão de seus resultados com tecnologias comprovadas de nível profissional
- Minimize os erros de medição resultantes de fatores do mundo real com a tecnologia Truevolt da Keysight em um multímetro digital com display duplo de 6,5 dígitos.
- Gere representações reais de suas formas de onda com a tecnologia Trueform da Keysight em um gerador de formas de onda/funções de 100 MHz.
- Forneça energia confiável e ágil com uma fonte de alimentação CC de 400 W e quatro canais.
- Veja até mesmo os menores sinais além do ruído, alimentados por um ASIC personalizado e ADC de 14 bits em um osciloscópio portátil de quatro canais.
Confie na qualidade, estabilidade e segurança com instrumentos de teste certificados de acordo com os padrões do setor
- Desenvolva produtos de qualidade com resultados de teste confiáveis e estáveis usando instrumentos que atendam aos padrões internacionais de teste e calibração, incluindo ISO/IEC 17025.
- Ganhe confiança em seus projetos com instrumentos de teste que atendem aos padrões de qualidade e segurança do setor: UL, CSA e IEC 61010.
Descubra insights rapidamente com ferramentas de produtividade integradas
- Obtenha insights críticos com ferramentas de gráficos incorporadas para visualizar, analisar e compartilhar resultados de testes rapidamente.
- Melhore o tempo de validação com o software de instrumento PathWave BenchVue para configurar, controlar e automatizar os testes.
- Garanta a sincronização de testes e a compatibilidade com acionadores avançados de entrada/saída e comandos programáveis SCPI.
- Economize tempo de configuração com interfaces visualmente intuitivas, coordenadas por cores e menus padronizados fáceis de usar.
Explore os produtos do Smart Bench Essentials Plus
Uma bancada de trabalho moderna
Os Smart Bench Essentials são instrumentos criados para fins específicos que funcionam perfeitamente juntos para oferecer suporte à qualidade, ao desempenho e à produtividade em sua bancada de trabalho.
Smart Bench Essentials Plus
Nossa mais nova adição com desempenho aprimorado para atender às crescentes demandas de desenvolvimento de eletrônicos em geral nos setores de consumo, automotivo, saúde e semicondutores. Em comparação com os produtos Education originais, o Smart Bench Essentials Plus oferece:
- Resolução do multímetro digital 10 vezes maior
- Largura de banda do gerador de forma de onda 5 vezes maior
- 4 vezes mais capacidade de fornecimento de energia
- 64 vezes mais resolução vertical do osciloscópio
Educação sobre os fundamentos da bancada inteligente
Ideal para laboratórios de ensino, oferecendo recursos essenciais adaptados para instrução. Saiba mais.
Casos de uso relacionados
Recursos em destaque
Deseja ajuda ou tem dúvidas?