主な特長

デバイス特性評価では、より多くの測定タイプ、より高い周波数、より厳しい公差が要求されるため、現状に適応しつつ、将来的には新たな課題に対応する必要があります。 Keysight E5071C ENAは販売終了となり、現在および将来のニーズに対応するより高性能なENAに変更されました。 以下のリンクをクリックして、ベンチトップ、PXI、および新しいストリームライン・フォーム・ファクターの最新のENAをご覧ください。 

この製品は販売を終了しました。 以下をクリックしてお客様のニーズに合ったネットワーク・アナライザをお探しください。

高いスループットと歩留まり

E5071Cはパッシブコンポーネントの大量テストに最適です。 卓越した測定性能により最高のスループットが得られ、特にE5092Aマルチポート・テスト・セットと組み合わせた場合、製造能力が向上します。 フレキシブルなマルチポートセットアップにより、テスト時間が大幅に短縮されます。

キ―サイト (Agilent)ネットワーク・アナライザ e5071c

E5071C ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア

ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアツールにより、さまざまな測定アプリケーションで設計の検証、特性評価、トラブルシューティングを行うことができます。 無線電力伝送解析、周波数オフセットモード、タイムドメイン解析などのソフトウェアアプリケーションをE5071Cで使用して複雑な測定を簡素化します。

E5071C-010 タイムドメイン解析

タイムドメインの伝送/反射応答を表示します。 フィルターのチューニング、フィクスチャやケーブルのゲートアウト、伝送ラインの特性評価を行います。  

E5071C-008 周波数オフセットモード

レシーバーを信号源と異なる周波数に設定し、高調波歪み測定やミキサー/周波数コンバーター測定が可能になります。

E5071C-TDR拡張タイムドメイン解析

アイダイアグラムテスト、タイムドメイン測定、最新ユーザーインタフェースにより、完全な高速シリアルインターコネクト解析を実行します。   

ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア

E5071C ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア

ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアツールにより、さまざまな測定アプリケーションで設計の検証、特性評価、トラブルシューティングを行うことができます。 周波数オフセットモード、タイムドメイン解析などのソフトウェアアプリケーションをE5071Cで使用して複雑な測定を簡素化します。

内蔵ポート数
2 or 4 ports
最大周波数
20 GHz
Number of Internal Sources
1 source
VNA Series
ENA
VNA Type
Benchtop
内蔵ポート数
最大周波数
Number of Internal Sources
VNA Series
VNA Type
2 or 4 ports
20 GHz
1 source
ENA
Benchtop
さらに表示
アプリケーション:
n/a
最適な速度(201ポイント、1回の掃引):
n/a
コンポーネント:
n/a
ダイナミックレンジ:
123 dB
最大周波数:
20 GHz
ノイズフロア:
n/a
内蔵ポート数:
2 or 4 ports
Number of Internal Sources:
1 source
オペレーティングシステム:
n/a
出力パワー:
10 dBm
トレースノイズ:
0.003 dB rms (70 kHz IFBW)
タイプ:
Benchtop
VNA Series:
ENA
VNA Type:
Benchtop
ネットワーク・アナライザ E5071C

E5071Cにご興味をお持ちですか?

E5071C ENAベクトル・ネットワーク・アナライザの注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。