検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 507,120

構成例  

構成例

N8482B Power Sensor - Thermocouple, average, 100KHz to 6.0GHz

  • 5年間の保証(引取)
  • N8482B-025 30dB attenuator, Avr pwr,100kHz-6GHZ, -5dBm  to +44dBm, N-type, average input power to 25 watts
  • N8482B-100 Type-N (m) connector
  • N8482B-STD Standard option, -5dBm to +44dBm
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • EEPROMへの校正係数の保存により、手動入力が不要
  • 100 kHz~6 GHzの広い周波数レンジ
  • -5 dBm~+44 dBmの広いダイナミック・レンジ
  • 1 %以下のクラス最高のパワー・リニアリティ、不整合の不確かさの優れたSWR、非常に正確なパワーの再現性
  • 正確な校正および米国NIST(US National Institute of Standards and Technology)にトレーサブル
  • 8480シリーズのSCPIコードが使用可能(オプションCFT)

注記:オプションCFTは、以前の8480シリーズ・パワー・センサの代替として使用でき、SCPIと互換性があります。校正係数は、手動入力する必要があります。オプションCFTは、43xや他の販売終了パワー・メータとは使用できません。

注記:すべてのN8480パワー・センサが、Keysight 43x、E1416A、N8262Aパワー・メータ、5314xマイクロ波カウンタ、E7495x基地局テスト・セットと使用できるわけではありません。 (詳細はこちらを参照してください)

概要

N8480シリーズ・パワー・センサは、8480シリーズ・パワー・センサの後継機種です。この新しいパワー・センサは、EEPROMを搭載し、パワー・メータに校正係数を手動入力しなくても、パワー・センサを校正することができます。以前の8480シリーズ・パワー・センサと比較すると、ダイナミック・レンジおよび周波数レンジが広くなり、確度、リニアリティ、再現性、SWRなどが大幅に向上しています。