お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
10780F リモート・レシーバ
Remote receiver offers fiber-optics pickups for maximum layout flexibility in laser interferometer positioning systems.
スタート価格:
HIGHLIGHTS
一般
- 質量: 126 g
- パワー: 15V(< 136 mA)
- 感度: 2 mファイバで2.2 μW(10 mファイバで5 μW)
- 消費電力: 2.0 W
- 出力: 差動方形波(100 kHz~7.2 MHz)
- 各種の光学コンポーネントおよびエレクトロニクスとともに使用可能
YHP、HP、アジレントから引き継がれるレーザ干渉計ソリューションのラインナップをご覧ください。
Keysight 10780Fリモート・レシーバ(光ファイバ ピックアップ付き)により、Keysight レーザー干渉計・ポジショニング・システムを、柔軟に構築できます。 リモート・ピックアップ機能により、熱を発生するレシーバ・エレクトロニクスを測定領域から離して取り付けることができるため、測定の安定度、 確度、および再現性を高めることができます。
各測定軸(波長トラッカを含む)ごとに、1個のレシーバを使用します。Keysightのエレクトロニクス、レーザー・ヘッド、光学系とともに構成することにより、Keysight 10780F レシーバは、高精度ポジショニング・システムを構築することができます。
- 光ファイバ・ケーブルにより、柔軟性に富んだ取り付けが可能
- セルフアライメント機能により、設置が簡単
- リモート・ピックアップにより、レシーバ・エレクトロニクスからの熱の影響を排除
- 最大10mのケーブル長(標準2m)
- 各種の光学コンポーネントおよびエレクトロニクスとともに使用可能
- アクセスが容易 レシーバ・エレクトロニクスにリモート・センサを取付ける場合、光ファイバ・ケーブルの使用により、設計の柔軟性が高められ、レシーバの利得調整 が容易になります。 セルフアライメント機能 Keysight 10780Fは、次のKeysightのセンサおよび干渉計に取付ける際、セルフアライメントされます。 Keysight 10715A、10716A、10717A、10719A、10721A、10735A、10736A、10737L、10737R
Interested in a 10780F?
Extend the capabilities for your リモート・レシーバ
Featured Resources for 10780F Remote Receiver
Want help or have questions?